(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.000449 检查投入桌

有浮动机构的直动机构

inCAD Components可对应案例

IDEA NOTE无杆气缸和导轨的并列配置可以节省空间

通过无杆气缸和导轨的并列配置,和利用标准气缸做比较的情况下,面向搬送方向的空间变为一半

  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

  • ※装置总成CAD数据由几个分总成构成。
       计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。

规格

目的・动作

  • 为了检查线路板特定位置图像,运送至检查位置的组件
  • 前工序装载机上在本装置前方提供工件(可调整)
  • 确认有无工件后,由气缸将导轨部运往后方
  • 用减震器・止动栓在滑动导轨所定的位置上停止(可调整)
  • 从照相机上取得图片资料后,用气缸回到滑动导轨的前部
  • 后工序装载机上以取出工件的画像结果为基准,区分良品和不良品

环境・操作性

  • 前工序、后工序的装载机上进行工件的搬入・搬出
  • 照相机・镜片・照明以及那个框架需要另外准备

对象工件

  • 工件:线路板
  • 尺寸:W100×D100×H6.3[mm]
  • 质量:0.06[kg]

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸:W600×D360×H120[mm]
  • 动作行程:300[mm]
  • 接近传感器的检出距离:3[mm]

主要零件的选定依据

  • 气缸
    • 为了搬送工件选定满足必要推力的气缸

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证选定的气缸推力是否足够
  • 搬送气缸
    • 搬送质量:m=3[kg](工件质量:0.06[kg]、零件质量:约3[kg])
      轴衬的滚动阻力:μ=0.01
      每一个轴衬的薄片阻力:f=5[N]
      气缸负荷荷重:F=μmg+4f=0.01×3×9.8+4×5=20.3[N]
      空气压力:P=0.4[MPa]
      负荷率:η=1
      根据公式气缸推力:F1=η×r²π×P
      F1=1×7.5²π×0.4=70.7[N]
      F<F1,因此成立
      另外,要确认使用的气缸的磁力维持力是否足够
      气缸的磁力维持力:F2=137[N](参照目录)
      F<F2,因此成立

构造制作与设计要点

  • 为了中和气缸和直动导轨的平行度和高度的偏差,导块和气缸之间设置间隔(浮动)
  • 不使用气缸的行程尾端,为了拿取精密的工件,止动装置和减震器并用
  • 在工件检出传感器的支架上设置长孔槽,可以在现场调整传感器的角度

相同设计主题的组件案例

页码 - / -

零件表

No. 零件名称 示意图 米思米型号
(点击查看商品详情)
数量
1 直线轴承固定座组件 加宽方型 单衬·中型 LHBB16 4
2 导向轴 直线型 SFJ16-600 2
3 导向轴支座 T型 开口型 SHSTM16-30 4
4 止动销 螺纹型 STEHN10 2
5 止动销 螺纹型 STEHN13 4
6 限位螺栓 STRN6-30 2
7 缓冲器 固定型 MAKS1008B 2
8 缓冲器用挡块螺帽 调整·固定型用 STNS10 2
9 印制电路板用工件导块 WGDLN-20-5-5 4
10 安装用底座 简易·通孔型 FSBNM10-120 2
11 支柱固定夹 带螺纹垂直 KML10-30 2
12 内置放大器型接近传感器 螺纹型 EM3-12S 2
13 放大器内藏型光电传感器(国内未销售) MZ-T 2
14 快速接头 外螺纹弯管 MSELL6-M5 2
15 流速调节阀 直管接头型 EPSUS6 2
16 定位销 正公差·直杆型 MSC4-10 8
17 定位销 正公差·直杆型 MSC4-15 4
18 定位销 正公差·直杆型 MSC5-15 2
19 定位销 -带拉拔螺纹p6型- MST5-15 2
20 定位销 -带拉拔螺纹p6型- MST6-20 2
21 带弹簧·平垫圈内六角螺栓 CBST4-10 16
22 带弹簧·平垫圈内六角螺栓 CBST4-12 6
23 带弹簧·平垫圈内六角螺栓 CBST4-15 8
24 带弹簧·平垫圈内六角螺栓 CBST4-16 4
25 带弹簧·平垫圈内六角螺栓 CBST6-25 6
  • 上述零件表仅介绍了MISUMI零件。
    在下载零件表(CSV)栏目中,也可以下载MISUMI零件以外的其他厂家产品、加工品列表。
  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

返回页首