商品分类

使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.000108 基于旋转驱动器的直线运动机构

缓慢地进行较短行程的移动

联轴器

商品名 联轴器 膜片式高扭矩 夹持型
型号 MCKLCLK32-10-12
※下表内橙色部分为符合本实例中使用型号产品的规格

选型依据

适合于偏芯与偏角容许值较大的传递

返回页首

可选规格

■膜片式联轴器 高扭矩夹持型(双膜片)

材质 表面处理 附件 轴孔键槽型
主体 膜片 主体
铝合金压铸 碳纤微 无电解镀镍 内六角螺栓 无、单侧、两侧

■规格选择与各部分的尺寸

外径 轴孔直径(驱动一侧和从动一侧分别选择) 总长 紧固螺栓
φ3 φ4 φ5 φ6 φ6.35 φ7 φ8 φ9.53 φ10 φ11 φ12 φ14 φ15 φ16 φ18 φ20 φ22 φ24
φ13 19 M2
φ16 23.2 M2.5
φ20 26
φ25 30.2 M3
φ32 41 M4
φ40 47 M5
φ50 53 M6

*轴孔径为φ6以上时,可选择带键槽孔

返回页首

精度信息

■联轴器的精度

外径 轴孔直径
公差
容许
偏角
(°)
容许
偏心
(mm)
φ13 H8 2.5 0.2
φ16
φ20
φ25
φ32
φ40 0.3
φ50

返回页首

速度或负载信息

■联轴器的负载信息

外径 容许扭矩
(N・m)
最高转速
(r/min)
惯性力矩
(kg·m²)
φ13 0.35 12000 8.0×10−8
φ16 0.6 9000 2.4×10−7
φ20 0.9 7600 7.2×10−7
φ25 2.2 6000 2.2×10−6
φ32 3.8 4800 6.0×10−6
φ40 6.8 4000 1.7×10−5
φ50 11.0 3500 4.6×10−5

返回页首

钢珠滚轮组件

商品名 球头钢珠滚轮组件
型号 BUHA400
※下表内橙色部分为符合本实例中使用型号产品的规格

选型依据

适合用作沿XY方向自由移动工件的滚动材料

返回页首

可选规格

■钢珠滚轮组件 压入型

材质 使用
钢珠滚轮
钢珠滚轮 型材 1个钢珠滚轮的耐负载
主体•调整环 主球•副球
SUS304 SUS440C(HRC55〜) A6063(本色阳极氧化处理) BCHA24 343N

■钢珠滚轮组件 压入型

总长 滚轮数量 轮距 总宽 总高
200 4 50 40 32
400 8
600 12

返回页首

IDEA NOTE 驱动源使用旋转驱动器

上升行程受限,需要节省空间并进行缓慢动作

IDEA NOTE 防止油脂类飞散

将驱动器类配置在工件传送面的下方。
在推力轴承的周围设置盖板

IDEA NOTE 吸收轴之间的偏芯

作为旋转驱动器轴与梯形丝杠轴的偏芯对策,
仅设置推力轴承而非径向轴承或向心球轴承。
联轴器采用双膜片型

  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

  • ※装置总成CAD数据由几个分总成构成。
       计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。

规格

目的・动作

  • 目的
    • 用于模具品种切换的千斤顶。
  • 动作
    • 将旋转运动转换为直线运动。通过使旋转驱动器进行180°旋转,使梯形丝杠旋转。梯形丝杠的螺帽进行直线运动与上下运动。

环境·操作性

  • 由于负载较大,因此缓慢地进行较短行程的移动(上升)。驱动源使用旋转驱动器。

对象工件

  • 引脚框用模具。
  • 规格:W180×D310×H214mm
  • 重量:34kg

特点

规格・尺寸

  • 升降行程: 2.5mm
  • 安全系数:S=1.7
  • 外观规格:W180×D400×H262mm

精度・负载

  • 定位精度:±0.05mm
  • 上升推力:580N

主要零件的选型依据

  • 梯形丝杠
    • 升降行程: 2.5mm,作为其倍数导程,选择导程5
  • 旋转驱动器
    • 选择摆动角为180°、扭矩为1.7N•m(0.5MPa)以上的驱动器。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 根据旋转驱动器、梯形丝杠规格验证是否存在适合于工件上升的推力。
  • 上升推力计算
    • 条件值:移动物体重量W=55kg、重力加速度g=9.8m/s2、摩擦系数μ=0.21、梯形丝杠导程R=5mm、导程角d=4°40'=4.67°、旋转驱动器扭矩T=1.863N•m=186.3N•cm
      丝杠效率:η=(1-μ×tan(d))/(1+μ/tan(d))
      =(1-0.21×tan4.67°)/(1+0.21/tan4.67°)
      =0.275
      上升推力 F=(2π×η×T)/R
      =(2π×0.275×186.3)/0.5
      =644N

构造制作与设计要点

  • 联轴器的梯形丝杠侧采用无键槽型,可进行高度微调。

相同设计主题的组件案例

页码 - / -

零件表

No. 零件名称 示意图 MISUMI型式 数量 参考价格
(单位:元)
参考交货期 产品目录
刊载页码
1 止推滚珠轴承 B51201 1 确认价格 第 1 天 750
2 联轴器 MCKLCLK32-10-12 1 确认价格 第 11 天 822
3 30度梯形丝杠用螺帽 MTSQR22 1 确认价格 第 11 天 559
4 直线轴承 LHIRWM20 2 确认价格 第 1 天 197
5 导向轴支座 SSTHRL20 2 确认价格 第 9 天 117
6 导向轴 RSFAW20-150-M6-N6 2 确认价格 第 16 天 80
7 圆形支柱 PETR15-45 4 确认价格 第 3 天 1753
8 圆形支柱 PETR20-60 6 确认价格 第 3 天 1753
9 轴承外盖 BVFCM30-NC 1 确认价格 第 13 天
10 钣金圆板 BFHBF-SPU-A58-T1-D23-Q45-N5 1 确认价格 第 13 天
11 流速调速器 SPSNL6-1 2 确认价格 第 9 天 2731
12 球头钢珠滚轮组件 BUHA400 2 确认价格 第 1 天 1016
  • 上述零件表仅介绍了MISUMI零件。
    在下载零件表(CSV)栏目中,也可以下载MISUMI零件以外的其他厂家产品、加工品列表。
  • 价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Order System等确认。
  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

返回页首