使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.000225 刷洗
1307

玻璃电路板的清洗装置

相关分类

inCAD Components可对应案例

特殊环境用 SUS304滚珠轴承

商品名 特殊环境用SUS304滚珠轴承
型号 SUB6202ZZ
※下表内橙色部分为符合本实例中使用型号产品的规格

选型依据

耐清洗液等的耐水性较高

返回页首

可选规格

■特殊环境用 SUS304滚珠轴承

构成零件 材质
内/外环
轴承盖
保持器
滚珠
SUS304

■规格选择与各部分的尺寸

内径 外径 厚度
6 19 6
8 22 7
24 8
10 26
30 9
12 28 8
32 10
15 9
35 11
17 10
40 12
20 42
47 14

返回页首

精度信息

■特殊环境用SUS304滚珠轴承的精度

内径 公差 外径 公差 厚度 公差
6    +0.05
0
19 0
  - 0.03
6 0
   -0.12
8 22 7
24 8
10 26
30 9
12 28 8
32 0
   - 0.035
10
15 9
35 11
17 10
40 12
20 42
47 14

返回页首

速度或负载信息

■特殊环境用SUS304滚珠轴承的负载信息

内径 外径 厚度 基本额定负载 容许转速
Cr(动)N Cr(静)N rpm
6 19 6 52 32 2100
8 22 7 66 41 2000
24 8 67 42 1900
10 26 91 59 1800
30 9 102 72 1500
12 28 8
32 10 136 92
15 9 112 85 1300
35 11 153 113
17 10 120 98 1200
40 12 192 144 1100
20 42 188 152 1000
47 14 256 200 900

返回页首

七角旋钮

商品名 七角旋钮
型号 NKSM8-40
※下表内橙色部分为符合本实例中使用型号产品的规格

选型依据

选择适合手动作业的本零件,作为保持调整后的高度的挡块

返回页首

可选规格

■七角旋钮

螺纹 旋钮 螺纹
材质 材质 表面处理
外螺纹 尼龙6
(黑色亚光)
SWCH10R 铬酸盐光泽处理
内螺纹 黄铜(嵌件) -

■规格选择与各部分的尺寸

螺纹直径 螺纹长度 螺纹深度 外形
10 15 16 20 25 30 40 45 50 55
5 ○ ○ - ○ ○ ○ - - - - 9.5 25
6 ○ - ○ ○ ○ ○ - - - - 12 32
8 - - ○ ○ ○ ○ ○ - - - 14 40
10 - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ 18 50
12 - - - - - ○ ○ - ○ - 22 63

返回页首

滚子轴承随动器

商品名 滚子轴承随动器 分离型
型号 NASTFZ10
※下表内橙色部分为符合本实例中使用型号产品的规格

选型依据

适合通过凸轮将进给丝杠的直线运动转换为上下运动

返回页首

可选规格

■滚子轴承随动器(分离型)

润滑脂 无密封圈 带密封圈 材质
圆弧型 扁平型 圆弧型 扁平型
普通 ○ ○ ○ ○ 相当于SUJ2
― ○ ○ ○ SUS440C
低回弹型 ― ― ― ○

■规格选择与各部分的尺寸

外径
(mm)
内径
(mm)
厚度(mm)
无密封圈 带密封圈
19 6 9.8 13.8
24 8
30 10 11.8 15.8
32 12
35 15
40 17 15.8 19.8
47 20

返回页首

精度信息

■滚子轴承随动器的精度信息

轴径公差:         0
                     -0.008(mm)

滚轮直径公差:    0
                     -0.005(mm)

返回页首

速度或负载信息

■滚子轴承随动器的速度、负载(负载信息)

内径
-外径
基本额定
动态负载
C(kN)
基本额定
静态负载
Cor(kN)
最大
容许负载
(kN)
轨道负载容量(kN) 极限转速(rpm)
无密封圈 带密封圈
圆弧型 扁平型 圆弧型 扁平型 无密封圈 带密封圈
φ6−φ19 4.12 4.55 0.36 1.37 3.53 1.37 3.53 20000 8000
φ8−φ24 5.68 5.89 0.78 1.86 4.02 1.86 4.51 17000 6800
φ10−φ30 9.7 9.67 1.42 2.45 5.59 2.45 6.86 15000 6000
φ12−φ32 10.4 10.9 2.11 2.74 5.98 2.74 7.35 13000 5200
φ15−φ35 12.3 14.3 4.73 3.14 ― ― 8.04 10000 4000
φ17−φ40 17.4 20.9 5.81 3.72 11.8 9500 3800
φ20−φ47 19.2 24.5 4.61 13.8 8500 3400

返回页首

IDEA NOTE 使用手轮调整刷洗高度

高度调整轻松

IDEA NOTE 高度调整的同步

为了使长跨距的高度变更同步,通过紧固螺栓压紧,以便微调各凸轮的位置

IDEA NOTE 便于更换刷子

刷子部分已采用可逐轴拆卸的结构,以便更换刷子

1.拆下零件No.218和220的安装螺丝,使220向左滑动,从218拔出右端

2.拆下226上安装的所有零件。轴承、油封、轴环从左侧拔出

3.如此,可使220倾斜并向右(马达)移动以空开间隙,再从226拔出左端

  • CAD数据及简易图纸数据利用规则
    本规则规定了米思米(中国)精密机械贸易有限公司(以下简称"本公司")经营的网站"米思米公司网站"(以下简称"本网站")上发布的 CAD 数据和简单图面数据的下载使用条款。当使用者下载本网站上发布的CAD数据或简单图面数据时,即视为已同意本使用规则。

    1.数据的使用目的
    本公司在本网站中提供的各种数据,是为使用者之以下目的使用(以下简称“使用目的”)而提供。
    (1)CAD数据(指3D CAD数据、3D CAD中间数据以及2D CAD数据),其目的是为了方便使用者在使用CAD的布局设计中,易于对本公司或相关厂商产品(以下简称“产品”)的干涉、形状等条件进行确认。
    (2)简易图纸数据(PDF):方便确认产品规格
    2.数据的特性
    有关CAD数据以及简易图纸数据(以下合称“数据”)中的公差、表面粗糙度、倒角等,可能会与实际产品的形状有所不同。另外,为了减轻数据量并确保数据的稳定提供,部分产品的数据可能会省略了油槽形状或螺纹、弹簧形状等。请在事先理解的基础上使用。
    3.免责事项
    本公司在制作数据时虽然力求准确无误,但因上述数据特性,本公司不对数据的正确性、完全性、安全性及对使用者的有用性等进行任何保证。此外,本公司变更、添加或删除数据时,恕不另行通知。无论理由如何,因数据的使用、变更或删除而发生的任何损失,本公司概不负责。
    本公司可在本公司网站上向使用者提供由多个部件组合而成的设计案例数据。但是本公司对设计案例数据的质量、准确性、性能、安全性、可靠性等方面不作任何保证,敬请提前知悉。
    本公司保留要求使用者暂停使用或销毁任何已下载数据的权利,如本公司提出此类要求,使用者应立即按照要求,停止使用或销毁该数据。
    4.禁止事项
    使用者不得对数据的全部或部分进行以下所列的任何操作。
    (1)向本公司所属集团以及取得本公司授权方之外的第三方进行报价或者订购。
    (2)允许第三方使用,或者将其用于自己的营销活动,以接收来自第三方的询价或采购
    (3)未经本公司同意,在自己的网站等上显示与数据相关的本网站的链接。
    (4)超出使用目的范围的使用
    (5)为了使用目的,但超出必要程度的复制
    (6)修改、改变、篡改、翻译或者改编
    (7)通过销售、转让、出租、再授权、以及公开传输等其他方式向第三方提供或允许第三方使用
    (8)改编内容、反向工程、逆编译、逆汇编或其他分析
    (9)未经本公司事先许可,公开或展示
    (10)为了和本公司提供相同或近似的商品及服务而使用
    (11)大量取得数据等可能对本网站带来负担的行为
    5.著作权等
    数据所涉及的一切权利(包括但不限于专利权、著作权等知识产权。下同)均归属于本公司或向本公司提供数据的第三方(包括本公司相关厂商)所有。在遵守本规则的前提下,使用者被授予基于使用目的范围内的非排他性且免费的使用许可。数据中包含的知识产权不因数据下载而发生转移。未经本公司的事先许可,不得将数据使用(包括复制、修改、上传、发表、传送、公布、授权、销售、出版、转让、出借、改编等)于使用目的外的用途。
    违反使用目的、本规则和法律等使用数据时,本公司除禁止使用者使用数据和本网站外,还可以采取法律措施。
    6.第三方规定
    使用第三方(包括相关厂商)拥有权利的数据或数据编辑、浏览软件时,必须同意第三方规定的条款,否则可能无法使用数据或软件。在此情况下,本公司对该第三方的数据以及软件的瑕疵、侵权等不承担任何责任。
    7.出口管理
    当使用者直接或间接向海外提供数据时,应自负责任遵守《对外贸易法》、《出口管制法》、《数据安全法》、《网络安全法》以及其他所有适用的法律法规。
    8.本规则的修订等
    (1)本公司可以自行修订,变更和修正本规则(以下简称“修订等”)。
    (2)本公司在对本规则进行修订等时,会在修订等的生效日前,通过集团公司网页“重要通知”的页面(网址:https://www.misumi.com.cn/keymessage/)和其他适当的方法公布修订等的内容和生效日等其他必要事项。
    (3)本规则的修订等自公布中规定的生效日起适用。
    9. 条款无效或协议排除时的处理
    如果本规则的某条款根据成文法,命令,规则等适用法律法规之规定无效或协议排除时,该条款只在遵守适用法律法规的必要范围内,被视为修改或删除。本规则其他的条款继续全面的有效。
    10.其他
    使用者违反本规则时,本公司可要求使用者赔偿本公司全部损失(包括但不限于本公司对第三方的赔偿、律师费、诉讼费、差旅费、公证费、检测费等)。
    本规则根据中华人民共和国法律进行解释。若发生与数据使用或本规则相关的任何争议,应由本公司所在地法院管辖。

    修改日期:2025年9月21日

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

  • ※装置总成CAD数据由几个分总成构成。
       计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。

规格

目的・动作

  • 电路板刷洗组件(可上下独立调整)。

环境·操作性

  • 洁净室(喷淋清洗槽内)
    • 在驱动用无刷马达上设置外罩,以免清洗剂、污物等飞散。

对象工件

  • 玻璃电路板:W400×D500×T0.5mm

特点

规格・尺寸

  • 上下调整行程±5mm。
  • 外观规格:W198×D1143×H753mm

精度・负载

  • 上下移动部分的负载:P=300N

主要零件的选型依据

  • 选择可手动转动旋钮进行上下操作的旋钮、螺丝、滚子轴承随动器的倾斜角。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证使用条件下的所需手动操作力和马达惯性矩
    • 条件值:上下部分负载 P=300N、滚子轴承随动器的倾斜角 α=6°、M16×1.0的效率 η=0.08、M16×1.0的导程 L=1、直线导轨的摩擦系数 μ=0.003
    • 上下部分的力:Fs=P×sinα=300×sin6°=300×0.1=30N
    • 摩擦阻力:Fa=μ×P=0.003×300=0.9N
    • 旋钮的转动扭矩:T=(FS+FA)×L/(2πη)=(30+0.9)×1/(2π×0.08)=78N·mm
    • 旋钮半径为40mm,手动转动旋钮所需的力F=78/40=2N≈0.2kg
  • 选择马达
    • 马达的容许惯性矩:JM=10×10-4kg·m²

构造制作与设计要点

  • 通过前后侧导向轴连接刷洗高度调整机构。
  • 拆卸轻松、防止飞散的马达防护罩。
  • 清洗工序的实例,在直线导轨等的机械元件上另行安装防护罩(实例的图中省略)。

相同设计主题的组件案例

页码 - / -

零件表

No. 零件名称 示意图 米思米型号
(点击查看商品详情)
数量
1 特殊环境用 SUS304滚珠轴承 SUB6202ZZ 4
2 C型扣环(轴用) STWN10 8
3 C型扣环(轴用) STWN17 2
4 特殊环境用 SUS304滚珠轴承 SUB6203ZZ 4
5 定位销 MS6-10 4
6 SUS轴承 SB6300ZZ 2
7 七角旋钮 NKSM8-40 2
8 直线导轨 SSV2R28-220 4
9 直线导轨 SSXRZ24-160 4
10 滚子轴承随动器 NASTFZ10 4
11 油封 MUSC20 2
12 O形圈 NGA25 4
13 O形圈 NGA50 8
14 转轴 PSFRR10-36-B3-S3 4
15 联轴器 CPOC40-12-16 2
  • 上述零件表仅介绍了MISUMI零件。
    在下载零件表(CSV)栏目中,也可以下载MISUMI零件以外的其他厂家产品、加工品列表。
  • CAD数据及简易图纸数据利用规则
    本规则规定了米思米(中国)精密机械贸易有限公司(以下简称"本公司")经营的网站"米思米公司网站"(以下简称"本网站")上发布的 CAD 数据和简单图面数据的下载使用条款。当使用者下载本网站上发布的CAD数据或简单图面数据时,即视为已同意本使用规则。

    1.数据的使用目的
    本公司在本网站中提供的各种数据,是为使用者之以下目的使用(以下简称“使用目的”)而提供。
    (1)CAD数据(指3D CAD数据、3D CAD中间数据以及2D CAD数据),其目的是为了方便使用者在使用CAD的布局设计中,易于对本公司或相关厂商产品(以下简称“产品”)的干涉、形状等条件进行确认。
    (2)简易图纸数据(PDF):方便确认产品规格
    2.数据的特性
    有关CAD数据以及简易图纸数据(以下合称“数据”)中的公差、表面粗糙度、倒角等,可能会与实际产品的形状有所不同。另外,为了减轻数据量并确保数据的稳定提供,部分产品的数据可能会省略了油槽形状或螺纹、弹簧形状等。请在事先理解的基础上使用。
    3.免责事项
    本公司在制作数据时虽然力求准确无误,但因上述数据特性,本公司不对数据的正确性、完全性、安全性及对使用者的有用性等进行任何保证。此外,本公司变更、添加或删除数据时,恕不另行通知。无论理由如何,因数据的使用、变更或删除而发生的任何损失,本公司概不负责。
    本公司可在本公司网站上向使用者提供由多个部件组合而成的设计案例数据。但是本公司对设计案例数据的质量、准确性、性能、安全性、可靠性等方面不作任何保证,敬请提前知悉。
    本公司保留要求使用者暂停使用或销毁任何已下载数据的权利,如本公司提出此类要求,使用者应立即按照要求,停止使用或销毁该数据。
    4.禁止事项
    使用者不得对数据的全部或部分进行以下所列的任何操作。
    (1)向本公司所属集团以及取得本公司授权方之外的第三方进行报价或者订购。
    (2)允许第三方使用,或者将其用于自己的营销活动,以接收来自第三方的询价或采购
    (3)未经本公司同意,在自己的网站等上显示与数据相关的本网站的链接。
    (4)超出使用目的范围的使用
    (5)为了使用目的,但超出必要程度的复制
    (6)修改、改变、篡改、翻译或者改编
    (7)通过销售、转让、出租、再授权、以及公开传输等其他方式向第三方提供或允许第三方使用
    (8)改编内容、反向工程、逆编译、逆汇编或其他分析
    (9)未经本公司事先许可,公开或展示
    (10)为了和本公司提供相同或近似的商品及服务而使用
    (11)大量取得数据等可能对本网站带来负担的行为
    5.著作权等
    数据所涉及的一切权利(包括但不限于专利权、著作权等知识产权。下同)均归属于本公司或向本公司提供数据的第三方(包括本公司相关厂商)所有。在遵守本规则的前提下,使用者被授予基于使用目的范围内的非排他性且免费的使用许可。数据中包含的知识产权不因数据下载而发生转移。未经本公司的事先许可,不得将数据使用(包括复制、修改、上传、发表、传送、公布、授权、销售、出版、转让、出借、改编等)于使用目的外的用途。
    违反使用目的、本规则和法律等使用数据时,本公司除禁止使用者使用数据和本网站外,还可以采取法律措施。
    6.第三方规定
    使用第三方(包括相关厂商)拥有权利的数据或数据编辑、浏览软件时,必须同意第三方规定的条款,否则可能无法使用数据或软件。在此情况下,本公司对该第三方的数据以及软件的瑕疵、侵权等不承担任何责任。
    7.出口管理
    当使用者直接或间接向海外提供数据时,应自负责任遵守《对外贸易法》、《出口管制法》、《数据安全法》、《网络安全法》以及其他所有适用的法律法规。
    8.本规则的修订等
    (1)本公司可以自行修订,变更和修正本规则(以下简称“修订等”)。
    (2)本公司在对本规则进行修订等时,会在修订等的生效日前,通过集团公司网页“重要通知”的页面(网址:https://www.misumi.com.cn/keymessage/)和其他适当的方法公布修订等的内容和生效日等其他必要事项。
    (3)本规则的修订等自公布中规定的生效日起适用。
    9. 条款无效或协议排除时的处理
    如果本规则的某条款根据成文法,命令,规则等适用法律法规之规定无效或协议排除时,该条款只在遵守适用法律法规的必要范围内,被视为修改或删除。本规则其他的条款继续全面的有效。
    10.其他
    使用者违反本规则时,本公司可要求使用者赔偿本公司全部损失(包括但不限于本公司对第三方的赔偿、律师费、诉讼费、差旅费、公证费、检测费等)。
    本规则根据中华人民共和国法律进行解释。若发生与数据使用或本规则相关的任何争议,应由本公司所在地法院管辖。

    修改日期:2025年9月21日

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

返回页首