米思米定位销 同谱工程曲 米思米定位销 同谱工程曲

活动规则:1. 单型号200pcs即可参与,成功参与即可获得米思米定制马克杯。
     2. 单型号500pcs即可参与,成功参与即可升级米思米定制保温杯。

活动时间:2020420日至620日。

  • 活动
    对象
  • 活动期间成功报名的客户。

报名通道,请点击

常用6种头部形状 3大安装方式

形状 压入 螺丝固定
标准型 内螺纹型 外螺纹型


是导入部为锥角形的标准类型。
是导入部为锥角形的标准类型。

大头
商品详情 P.1263·1264·1265
大头
商品详情 P.1266·1267·1268
大头
商品详情 P.1269·1270·1271

小头商品详情 P.1273·1274·1275 小头商品详情 P.1276·1277·1278

与锥角形相比,导入部为R形,易于插拔。
与锥角形相比,导入部为R形,易于插拔。

大头
商品详情 P.1279·1280
大头
商品详情 P.1281·1282
大头
商品详情 P.1283·1284

小头商品详情 P.1285·1286 小头商品详情 P.1287·1288

导入部呈球面,因此可在不损伤工件的前提下以侧向滑动的方式导入。
导入部呈球面,因此可在不损伤工件的前提下以侧向滑动的方式导入。

大头
商品详情 P.1289·1290·1291
大头
商品详情 P.1292·1293
大头
商品详情 P.1294·1295

小头商品详情 P.1296·1297 小头商品详情 P.1298

适用于工件无空间的场合。
适用于工件无空间的场合。

大头
商品详情 P.1299·1300·1301
大头
商品详情 P.1302·1303

适用于需要垫高的场合。
适用于需要垫高的场合。

大头
商品详情 P.1309·1310
大头
商品详情 P.1311·1312

安装空间狭小,简易侧向定位时,比较适合。 大头
商品详情 P.1313·1314·1317
大头
商品详情 P.1315·1316·1318

更多产品详情,请点击

以锥角大头定位销为例

外径公差可以选择(g6、h7、p6、m6
外径、长度、锥角长度、角度可以自由定制

※疫情时期,不同型号交期会有变化。

本次活动对象仅限米思米官网注册公司客户参加,礼品图仅供参考,颜色随机,实物以实际发送为准。
每家公司客户获赠礼品仅限一个。
米思米将于活动结束后一个月确认客户订单是否符合活动规则,如符合将根据会员注册信息中的地址免费寄送礼品,如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
活动期间购买的产品如发生退货,礼品不予赠送。
活动赠品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。
通过本文中的报名通道完成报名,方视为拥有参与资格。

定位销商品咨询窗口

联系人:张先生

电话咨询

021-5255-9388*61416142

邮件咨询:

受理时间:9:00~18:00(周一~周五,不包括中国法定节假日)