请选择您希望的咨询方式

电话咨询

021-6710-8701

受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)

语音快捷拨号

语音快捷拨号详细信息

在线咨询
开始交谈

登录后,您可以在以下入口使用米思米在线咨询服务

哪里寻找对话窗口提示图片

close
其他快捷服务通道
邮件咨询:cs@misumi.sh.cn
网站使用指南
FAQ常见问题解答
  • 怎么申请米思米的目录书?
    A米思米官网首页右侧点击【目录申请】,填写完整信息后提交,米思米审核后会安排寄出。
  • 如何在米思米官网上寻找我要的东西?
    A按照中文品名,或商品分类进行检索,通过选择过滤条件确认米思米型号
  • 米思米网页和目录上没有的形状或者追加工是否可以委托?
    A根据客户图纸特注,个别情况个别回复。起订量:50pcs。
  • 米思米产品型号选择中的尺寸固定型与选择型区别?
    A尺寸固定型,长度尺寸只能选择不能指定,一般为库存品,交货期较短。尺寸选择型,客户自己指定长度尺寸。一般为半成品,客户来单制作,货期稍长(至少需3~5天)。
  • 形位公差(直线度、平面度、圆度、平行度、垂直度、倾斜度、同轴度等)具体含义 
    A形位公差包括形状公差和位置公差,具体如下。
    ●直线度(-):是限制实际直线对理想直线变动量的一项指标。它是针对直线发生不直而提出的要求。
    ●平面度:符号为一平行四边形,是限制实际平面对理想平面变动量的一项指标。它是针对平面发生不平而提出的要求。
    ●圆度(○):是限制实际圆对理想圆变动量的一项指标。它是对具有圆柱面(包括圆锥面、球面)的零件,在一正截面(与轴线垂直的面)内的圆形轮廓要求。
    ●圆柱度(/○/):是限制实际圆柱面对理想圆柱面变动量的一项指标。它控制了圆柱体横截面和轴截面内的各项形状误差,如圆度、素线直线度、轴线直线度等。圆柱度是圆柱体各项形状误差的综合指标。
    ●线轮廓度 符号为一上凸的曲线(⌒),是限制实际曲线对理想曲线变动量的一项指标。它是对非圆曲线的形状精度要求。
    ●面轮廓度:符号为上面为一半圆下面加一横,是限制实际曲面对理想曲面变动量的一项指标,它是对曲面的形状精度要求。
    ●平行度(∥):用来控制零件上被测要素(平面或直线)相对于基准要素(平面或直线)的方向偏离0°的要求,即要求被测要素对基准等距。
    ●垂直度(⊥):用来控制零件上被测要素(平面或直线)相对于基准要素(平面或直线)的方向偏离90°的要求,即要求被测要素对基准成90°。
    ●倾斜度(∠):用来控制零件上被测要素(平面或直线)相对于基准要素(平面或直线)的方向偏离某一给定角度(0°~90°)的程度,即要求被测要素对基准成一定角度(除90°外)。
    ●同轴度(◎):用来控制理论上应该同轴的被测轴线与基准轴线的不同轴程度。
    ●对称度:符号是中间一横长的三条横线,一般用来控制理论上要求共面的被测要素(中心平面、中心线或轴线)与基准要素(中心平面、中心线或轴线)的不重合程度。
    ●位置度:符号是带互相垂直的两直线的圆,用来控制被测实际要素相对于其理想位置的变动量,其理想位置由基准和理论正确尺寸确定。
    ●圆跳动:符号为一带箭头的斜线,圆跳动是被测实际要素绕基准轴线作无轴向移动、回转一周中,由位置固定的指示器在给定方向上测得的最大与最小读数之差。
    ●全跳动:符号为两带箭头的斜线,全跳动是被测实际要素绕基准轴线作无轴向移动的连续回转,同时指示器沿理想素线连续移动,由指示器在给定方向上测得的最大与最小读数之差。
  • 不锈钢材料主要有哪些,各自的特点是什么?
    A●SUS303,奥氏体类,18-8类快削不锈钢,比SUS304的切削性良好。
    ●SUS304,奥氏体类,作为一般耐腐蚀钢,耐热钢,通用性广。
    ●SUS316,奥氏体类,对海水和各种介质,比304更具优越的耐海水性。
    ●SUS440C,马氏体类,可淬火,耐腐蚀性比奥氏体差,有磁性。
    ●SUS410,马氏体类,可淬火,加工型良好,耐腐蚀性比奥氏体差,有磁性。