设计・及制造现场用
直齿轮选型例(例1)
设计时必要的条件 【以动力条件设计选定】
- a)動力から回転数・原動側トルクの仮決定 ↓
- b)モジュール、歯数、回転比の仮決定 ↓
- c)従動歯車回転数、軸間距離の計算 ↓
- d)材質の仮決定 ↓
- e)検証 ↓
- f)軸穴径・締結パターンの選定↓OK ※f)からa)へ戻るのはNG
- g)歯車諸元決定(商品型式の選定)
啮合齿轮主要各部名称

*: 驱动方齿轮的转速为nA,齿数ZA,基准圆直径dA;
驱动方齿轮的转速为nB,齿数B,基准圆直径dB。
有关各条件关联如图所示。
選定例
| 1. 动力 | W = 58[W] | 暂定 |
|---|---|---|
| 2. 驱动方转速 | nA = 100[rpm] | 暂定 |
| 3. 驱动方加载扭距 | T = 5.54[N.m] | |
| 4. 模数 | m = 1.0 | 以选定参考资料表2和意向图为准暂定 |
| 5. 驱动齿轮的齿数 | ZA = 20 | 以选定参考资料表3或产品目录(P1189)准暂定 |
| 6. 被动齿轮的齿数 | ZB = 40 | 以产品目录(P1189)为准暂定 |
| 7. 转速比 | μ = 1 / 2 | μ = ZA / ZB = 20 / 40 = 1/2 式② |
| 8. 被动方转速 | nB = 50[rpm] | nB = nA × u = 100rpm × 1/2 = 50rpm 式② |
| 9. 轴间距离 | a = 30[mm] | a = 1.0 × (20+40) / 2 = 30mm 式③ |
| 10. 材料 | S45C | 表1以选定参考资料表1的材质一般特长为准暂定 |
| 11. 齿宽 | B = 10[mm] | 以目录(P1189)暂定齿宽为10mm |
| 12. 验证:强度计算的条件 | OK | 以目录为准(算出条件参照选定参考资料表6)、 齿数20、100rpm 时齿轮容许传递力为5.57 N.m 以内 齿数40、100rpm时齿轮容许传递力为14.31 N.m 以内 小齿轮时: 驱动齿轮加载扭矩TA = 5.54 < 5.57验证OK 大齿轮时: 50rpm时加载传递力 TB = 2T = 5.54 × 2 = 11.08 N.m 11.08 < 14.31 验证OK |
| 13. 驱动齿轮的轴孔直径 | PA = 8[mm] | 以产品目录(P1189)为准暂定,选定轴孔直径 |
| 14. 驱动齿轮的缔结方式 | 轴孔Type =键槽孔+螺纹孔 | 以选定参考资料表4或产品目录(P1189)为准暂定,选定轴孔类型 |
| 15. 被动齿轮的轴孔直径 | PB = 10[mm] | 以产品目录(P1189)为准暂定,选定轴孔直径 |
| 16. 被动齿轮的缔结方式 | 轴孔Type =键槽孔+螺纹孔 | 以选定参考资料表4或产品目录(P1189)为准暂定,选定轴孔类型 |
| 17. 决定各规格条件、选定产品型号 | 驱动齿轮型号: GEAKBB1.0-20-10-B-8N 被动齿轮型号: GEAKBB1.0-40-10-B-10N |
生成型号:参照产品目录(P1189)为参照 ![]() |
※ 以上计算所得数据为理伦数值,实际使用时请参考实际情况。
※ 设计选型时,请参考选型技术资料 。