设计・及制造现场用

主要条件的换算式

  1. ① 原動動力(kW)
  2. ② 回転比(u)
  3. ③ 軸間距離
  4. ④ 模数(m)
  5. ⑤ 齿先円直径(D)
  6. ⑥ 齿底円直径(G)

材料的决定

材料的决定。一般材质以其机械性质和特长的不同来决定(参照表1)。

例如,树脂齿轮和不锈钢齿轮的啮合,就是利用树脂的自给油特性和不锈钢的热传递行以及两相的耐腐蚀特性的传递方式。

表1: 齿轮使用材料的一般特长

项目 MC尼龙
(MC901)
聚缩醛
(POM)
快削黄铜
(C3604)
不锈钢
(SUS303/304)
机械构造用碳素钢
(S45C)
机械构造用碳素钢
(S45C高频淬火)
比重 1.16 1.42 8.50 7.93 7.87 7.87
硬度 120HRR 119HRR 80HV以上 10HRC以下 12HRC以下 51~55HRC
连续使用温度 -40~120℃ -45~96℃ - - - -
特长 自给油性・轻量・
耐磨损伤
自给油性・轻量・
寸法安定性
耐食性・热传导性・
展延性
耐食性・热传导性 通用性 通用性・耐久性
使用用途
(一般材质)
轻负载 轻负载 轻负载 轻负载~中负载 轻~高负载 中~高负载

模数的决定

模数(m)是表示齿大小单位。一般,负载越高越容易采用模数大的齿轮(参照表2)。

表2:节距・齿轮比较表(mm)

模数
m
节距值
p=m×π
齿高
hp=m×2.25
0.5 1.5708 1.1250
0.8 2.5133 1.8000
1.0 3.1416 2.2500
1.5 4.7124 3.3750
2.0 6.2832 4.5000
2.5 7.8540 5.6250
3.0 9.4248 6.7500

※只有同一模数的齿轮才能啮合。

驱动齿轮齿数的暂定

表3:直齿轮各型号・模数最小齿数一览表

模数 轴孔指定 齿宽・
轮毂指定
磨齿 树脂 树脂溶接 免键 轴承
组装
0.5 15 20 - 15 - - -
0.8 12 15 12
1.0 20 18 15 30 35 20
1.5 16 15 28 20 15
2.0 15 12 20 15 15
2.5 18 16 18 14 -
3.0 12 16 12

螺纹孔・键槽孔尺寸表

螺纹孔规格如下,请参考。

螺纹孔穴タイプ

螺纹孔尺寸表

轴孔直径
PH7
M
(粗牙螺纹)
附件
固定螺丝
3~5 M3 M3×3
6~12 M4 M4×3
13~17 M5 M5×4
18~30 M6 M6×5
31~45 M8 M8×6
46~56 M10 M10×8

键槽孔规格如下,请参考。

免键孔穴タイプ

N:槽尺寸表-新(B1301)、ISO标准均适用

公称型号 dh7 bJS9 t公差
8N 8 + 0.015
0
3 ±0.0125 1.4 + 0.1
0
10N 10
10K 10 4 ±0.0150 1.8
11N 11 + 0.018
0
12N 12
13N 13 5 2.3
14N 14
15N 15
16N 16
17N 17
18N 18 6 2.8
19N 19 + 0.021
0
20N 20
21N 21
22N 22
23N 23 8 ±0.0180 3.3 + 0.2
0
24N 24
25N 25
26N 26
27N 27
28N 28
29N 29
30N 30
公称型号 dh7 bJS9 t公差
31N 31 + 0.025
0
10 ±0.0180 3.3 + 0.2
0
32N 32
33N 33
34N 34
35N 35
36N 36
37N 37
38N 38
39N 39 12 ±0.0215
40N 40
41N 41
42N 42
43N 43
44N 44
45N 45 14 3.8
46N 46
47N 47
48N 48
49N 49
50N 50

齿轮缔结方式的选定

表4:轴孔缔结种类一览表

项目 通常样式
轴孔
形状
圆孔 圆孔+螺纹孔 免键孔 免键孔+螺纹孔
使用条件 - 小扭距 高扭距 高扭距
适用齿轮形状 A形 B形 K形 B形 K形 A形 B形 K形
适用最小轴径 Ø3~ Ø3~ Ø8~ Ø8~
项目 追加工 免键齿轮 轴承组装型
轴孔
形状
圆孔+螺纹孔+KC 免键用圆孔 轴承用孔
使用条件 小扭距 中扭距 空孔回转
适用齿轮形状 A形 B形 K形 E形 F形 G形 A形
适用最小轴径 Ø3~ Ø8~ Ø5~

根据噪音比较、变更修正齿轮的材质·模数

试验条件

使用齿轮
齿数30、齿宽5mm、无表面处理
S45C+S45C 时、实施油润滑
MC尼龙+SUS304 时、无给油
中心距离辅正
+0.1mm
扭距
0.2kgf・cm
测定点
离啮合点30cm的位置

 根据噪音比较、变更修正齿轮的材质·模数グラフ

齿轮容许传递力(弯曲强度)计算条件

各产品目录所记载的容许传递力以以下条件算出。(表6参照)

表6:容许传递动力(弯曲强度)的计算条件

材质 S45C
-
S45C
齿面高频淬火
SUS304 快削黄铜棒 MC尼龙 聚缩醛
计算公式 JGMA401-01 Lewis公式
配对齿轮 同一材质・同一齿数 - 金属材质
转速 100rpm 500rpm 100rpm 100rpm
润滑方式 - - - - 无润滑
环境温度 - - - - 40℃ 20℃
重复次数 107回以上 - 107
来自驱动方的冲击 均一负载 均一负载
来自被动方的冲击 均一负载 均一负载
负载方向 双向 -
容许齿根弯曲应力
(kgf/mm2)
18.4 23 10.5 4
安全系数 1.2

※因设定条件的负载方向微双向,容许齿根弯曲应力应微2/3值。

お問い合わせ先

株式会社ミスミ FAメカニカル標準部品 歯車専用窓口

TEL 03-5805-7290

FAX 03-5805-7292

fatech@misumi.sh.cn

受付時間:9:00~12:00/13:00~18:00 (土日祝日、年末年始は除く)

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。