在此事例中所使用的米思米型号
CBAS5-15
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No84中,单个零件编号为CBAS5-15时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0084_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0084_PARTS_CBAS5-15 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
在盲孔中使用
错误组装(与普通螺栓弄错)
■通孔型内六角螺栓
材质 | 螺纹直径 | 螺距 | 通孔直径 | 颈长 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
相当于SUS304 纯钛合金2种 |
M3 | 0.5 | φ1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
M4 | 0.7 | φ1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
M5 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
M6 | 1 | φ2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
M8 | 1.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
M10 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
常用于半导体制造工程。代表性案例有真空蒸镀装置、喷镀装置等
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。