米思米案例库

案例No.0086
案例名称: 各种键的使用方法

平键(带拉拔螺孔)

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
KESM8-60

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No86中,单个零件编号为KESM8-60时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0086_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0086_PARTS_KESM8-60

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

为了方便更换

返回页首

可选的尺寸

■平键带拉拔螺孔

材质 抗拉强度
S45C 600N/mm2以上
SUS316

■尺寸选择与各部分的尺寸

形状 宽度 长度指定单位5mm 高度 螺纹孔直径(粗牙)
两边方形
两边圆形
单边圆形
5 10-50 5 M3
6 10-60 6
7 15-60 7
8 15-80
10 15-80 8 M4
12 20-80 M5
14 30-90 9
15 30-90 10
16 40-100
18 40-110 11 M6

返回页首

精度信息

■平键带拉拔螺孔型的精度度

宽度公差: h9

宽度 容差
5  0
-0.030
6
7  0
-0.036
8
10
12  0
-0.043
14
15
16
18

高度公差:

宽度 高度 容差
5 5  0
-0.030
6 6
7 7  0
-0.036
8 7  0
-0.090
10 8
12
14 9
15 10
16
18 11  0
-0.110

返回页首

设计理念1:考虑到键的更换,采用带拉拔螺孔型

普通型(普通级)时,键与轴侧键槽的配合设定为过度配合~间隙配合。在可能会发生键更换的部位,为了便于更换,采用带螺纹孔(拉拔螺孔)型。

在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 平键(带拉拔螺孔)(精度信息)

设计要点

  • 选择符合使用条件的键类型、尺寸。
  • 关于键槽的配合尺寸,请参照JIS标准等,选择符合目的的键槽公差。
  • 一般的使用方法多将键先套在轴上,然后套上联轴部。键槽公差的轴侧、联轴部侧除拧入型外,规定联轴部侧要大一些。
  • 键的形状有如本案例一样的两边圆形(符号A),其他还有两边方形(符号B)、单边圆形(符号C)。根据使用部位区分使用。
  • 还应注意与使用的键相应的轴径。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 平键(带拉拔螺孔)
    2 转轴

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No86中,单个零件编号为KESM8-60时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0086_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0086_PARTS_KESM8-60

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    未选择所需产品

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No86中,单个零件编号为KESM8-60时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0086_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0086_PARTS_KESM8-60

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(単位:元)
小计金额(単位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 106.18
参考交货期 2013-2014 FA工厂自动化用零件目录
1 平键(带拉拔螺孔) KESM8-60

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 26.52 26.52 11天 1640
2 转轴 SFRHH25-150-F50-P20-T50-M10-KC35-A60

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 79.66 79.66 3天 563

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“米思米零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首