米思米案例库

案例No.0087
案例名称: 型钢的固定

锥度垫圈

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
ZTQ10-8

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No87中,单个零件编号为ZTQ10-8时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0087_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0087_PARTS_ZTQ10-8

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

锥面紧固用

返回页首

风险信息

紧固时,角度调整作业繁琐

返回页首

可选的尺寸

■锥度垫圈 方型

  • 材质:SS400
  • 表面处理:光泽镀锌
斜度 适用螺纹直径 孔径 外径
3°、5°、8° M6 φ7 □16
M8 φ9 □18
M10 φ11 □22
M12 φ14 □26
M16 φ18 □32
M20 φ21 □40
M24 φ27 □52

返回页首

设计理念1:有效使用外购品以降低成本

通过减少为了确保平面座面而进行的加工及焊接,降低了零件价格。

在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 在型钢坡度部分的连接方法示例。

设计要点

  • 关于各种型钢的斜度,请参照JIS标准等,选择适合的角度。

    ■槽形钢、工字钢的斜度

    槽形钢(JIS G3192)

    HxB:75x40~380x100

    工字钢(JIS G3192)

    HxB:100x75~600x190

  • 由于需要一边调整角度面一边作业,组装作业繁琐,因此应考虑减少使用部位。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 锥度垫圈
    2 锥度螺帽

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No87中,单个零件编号为ZTQ10-8时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0087_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0087_PARTS_ZTQ10-8

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    未选择所需产品

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No87中,单个零件编号为ZTQ10-8时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0087_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0087_PARTS_ZTQ10-8

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(単位:元)
小计金额(単位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 210.28
参考交货期 2013-2014 FA工厂自动化用零件目录
1 锥度垫圈 ZTQ10-8

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

4 26.39 105.56 9天 1634
2 锥度螺帽 ZTN10-8

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

2 52.36 104.72 9天 仅网页刊登

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“米思米零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首