
在此事例中所使用的米思米型号
PFPB15

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.74中,单个零件编号为PFPB15时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0074_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0074_PARTS_PFPB15 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
适用于拔出方向负载(背面安装型)
■底座用支架 背面安装型
| 形状 | 材质 | 表面处理 | |
|---|---|---|---|
| 法兰 | 嵌入式法兰型 | ||
| ○ | ○ | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
| ○ | ○ | 无电解镀镍 | |
| ○ | − | SUS304 | − |
| 支柱 穴径 |
法兰 | 嵌入式法兰型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S45C | SUS304 | S45C | |||
| 四氧化三铁 | 无电解 | - | 四氧化三铁 | 无电解 | |
| φ6 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| φ8 | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| φ10 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| φ12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| φ13 | − | − | |||
| φ15 | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| φ16 | ○ | ○ | |||
| φ20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| φ25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| φ30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■各部分的尺寸
| 支柱 孔径 |
两面切割法兰型 | 安装 高度 |
支支柱孔深度 | 法兰安装孔 | 嵌入部 | 支柱安装 螺纹直径 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 宽度 | 厚度 | 孔数 | 直径 | 外径 | 长度 | ||||
| φ6 | φ28 | 12 | 5 | 16 | 9 | 2 | φ3.5 | φ12 | 5 | M3 |
| φ8 | φ32 | 15 | 22 | 12 | φ4.5 | φ15 | M4 | |||
| φ10 | φ38 | 18 | 8 | 26 | 15 | φ18 | M5 | |||
| φ12 | φ42 | 20 | 8 | 32 | 18 | φ5.5 | φ20 | 5 | M6 | |
| φ13 | ||||||||||
| φ15 | φ48 | 32 | 10 | 40 | 23 | 4 | φ5.5 | φ25 | 5 | M8 |
| φ16 | ||||||||||
| φ20 | φ55 | 38 | 10 | 50 | 31 | φ6.6 | φ30 | 5 | M10 | |
| φ25 | φ75 | 50 | 15 | 62 | 38 | φ9 | φ38 | M12 | ||
| φ30 | φ80 | 55 | 75 | 45 | φ45 | M16 | ||||
■底座用支架(背面安装型)的精度信息
支柱孔径公差: H7
台阶部外径公差: h7
相对于支柱孔法兰面的垂直度公差: 0.02
相对于支柱孔台阶部的同轴度公差: 0.02
相对于法兰面台阶部的垂直度公差: 0.02
在此事例中所使用的米思米型号
SAYA15

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.74中,单个零件编号为PFPB15时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0074_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0074_PARTS_PFPB15 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
垂直位置調整可能
■底座用支架 圆柱型
| 安装孔型 | 材质 | 表面处理 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通孔 | 螺纹孔 | 沉孔 | ||
| ○ | ○ | ○ | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
| ○ | ○ | ○ | 无电解镀镍 | |
| ○ | ○ | − | A5056 | 黑色阳极氧化处理 |
| ○ | − | − | SUS304 | − |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 支柱 孔径 |
外径 | 总高 | 通孔 | 螺纹孔 | 沉孔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔径 | 螺纹孔径 | 孔径 | 沉孔直径 | 沉孔深度 | |||
| φ10 | φ32 | 19 | φ5 | M5 | φ5 | φ8 | 4.6 |
| φ12 | |||||||
| φ15 | φ40 | 21 | φ7 | M6 | φ6 | φ9.5 | 5.5 |
| φ20 | φ45 | 29 | φ7 | M6 | φ6 | φ9.5 | 5.5 |
| φ25 | φ55 | 34 | φ9 | M8 | φ7 | φ11 | 6.5 |
| φ30 | φ60 | 44 | |||||
| φ35 | φ70 | 49 | φ11 | M10 | φ9 | φ14 | 9 |
| φ40 | φ75 | 59 | |||||
| φ50 | φ90 | 69 | φ14 | M12 | φ11 | φ17.5 | 11 |
■底座用支架圆柱型的精度信息
支柱孔径公差: H7
相对于支柱孔安装面的垂直度公差: 0.02
支撑杆的底座用支架不使用螺丝固定而使用背面安装型,相对于落下方向,因振动而产生的松动所造成的影响很小。
安装仪器时,灵活使用外购的底座用支架等,可减少设计工时。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。