
在此事例中所使用的米思米型号
BGBKB6000ZZ-30-KCC

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,12中,单个零件编号为 BGBKB6000ZZ-30-KCC时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0012_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0012_PARTS_BGBKB6000ZZ-30-KCC |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
轻负载旋转支点包
■轴承座(底部安装、高度选择型)
| 材质 | 表面处理 | ||
|---|---|---|---|
| 轴承 | 固定座 | 扣环 | 固定座 |
| 钢 | S45C | 弹簧钢 | 四氧化三铁保护膜 |
| SUS304 | 无电解镀镍 | ||
| A2017 | 本色阳极氧化处理 | ||
| 不锈钢 | |||
| SUS304 | - | ||
| 轴孔直径 | 轴承型号 | 密封圈 | 轴孔高度 |
|---|---|---|---|
| φ8 | 608 | 双盖式 非接触式橡胶密封圈 接触式橡胶密封圈 |
20、25、30 |
| 628 | 25、30 | ||
| φ10 | 6900 | 25、30、40 | |
| 6000 | |||
| 6200 | |||
| φ12 | 6901 | ||
| 6001 | |||
| 6201 |
■轴承固定座的精度
在此事例中所使用的米思米型号
KDST12

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,12中,单个零件编号为 BGBKB6000ZZ-30-KCC时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0012_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0012_PARTS_BGBKB6000ZZ-30-KCC |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
无需精度的位置调整
■支柱固定夹(同径直交型)
| 材质 | 表面处理 |
|---|---|
| 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
| 无电解镀镍 | |
| 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 |
| 本色阳极氧化处理 | |
| SUS304 | - |
| 轴孔直径 | 外形尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| 宽度·厚度 | 轴节距 | 长度 | |
| φ8 | 12 | 13 | 41 |
| φ10 | 16 | 15 | 45 |
| φ12 | 17 | 49 | |
| φ15 | 22 | 21 | 57 |
| φ16 | |||
■支柱固定夹的精度
在此事例中所使用的米思米型号
KSTW10

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,12中,单个零件编号为 BGBKB6000ZZ-30-KCC时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0012_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0012_PARTS_BGBKB6000ZZ-30-KCC |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
适用于多种光电传感器的安装节距
调整工时
■光电传感器安装用固定夹
| 光电传感器安装用固定夹 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 通孔(φ3.5) 螺纹孔(M2.6) (孔距:25.4) |
相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
| 无电解镀镍 | ||
| 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | |
| 本色阳极氧化处理 | ||
| SUS304 | - |
| 轴孔直径 | 固定夹外形尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| 高度 | 宽度 | 进深 | |
| φ10 | 31 | 22 | 13 |
| φ12 | 25 | 16 | |
| φ15 | 28 | 19 | |
■光电传感器安装用固定夹的精度
采用自重式旋转复位的场合,在检测后复位时,由于钟摆效应,在达到稳定前可能需要一定时间。安装在轴上的发讯块可进行位置调整,以便获得最佳时间。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。