
在此事例中所使用的米思米型号
MC04-1

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.50中,单个零件编号为 MC04-1时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0050_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0050_PARTS_MC04-1 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
盖锁紧用
■肘夹 底面固定·立式把手型(法兰底座型)
| 主体材质 | SS400 | SUS304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面处理 | 铬酸盐光泽处理 | - | |||||
| 闭合压力(N) | 441 | 882 | 2205 | 3332 | 441 | 882 | 2205 |
| 自重(g) | 60 | 170 | 355 | 635 | 60 | 170 | 355 |
| 臂开闭角度 | 100° | 95° | 100° | 112° | 100° | 95° | 100° |
| 把手开闭角度 | 56° | 60° | 56° | 61° | 56° | 60° | 56° |
| 总宽 | 33.3 | 39.7 | 46 | 64.3 | 33.3 | 39.7 | 46 |
| 总高(夹紧时) | 74.4 | 104 | 141 | 206 | 74.4 | 104 | 141 |
| 总长(夹紧时) | 50 | 66.1 | 117.2 | 139.5 | 50 | 66.1 | 117.2 |
| 总长(松开时) | 92.6 | 119.7 | 187.9 | 261.6 | 92.6 | 119.7 | 187.9 |
| 附件 | 橡胶头螺栓 材质 NBR 硬度 肖氏A70 |
不锈钢螺栓 | |||||
*详情形状与尺寸请参阅各产品相应页码。
在此事例中所使用的米思米型号
CHIC8

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.50中,单个零件编号为 MC04-1时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0050_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0050_PARTS_MC04-1 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
盖吊装用
■吊环螺栓
| 主体材质 | SS400 | SUS304 |
|---|---|---|
| 表面处理 | 铬酸盐光泽处理 | 电解处理 |
| 附属螺帽材质 | 钢 | SUS304 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 螺纹直径 (粗牙) |
螺纹长度 | 管环部 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 内径 | 厚度 | 高度 | ||
| M8 | 15 | φ32.6 | φ20 | 6.3 | 33.3 |
| M10 | 18 | φ41 | φ25 | 8 | 41.5 |
| M12 | 22 | φ50 | φ30 | 10 | 51 |
| M16 | 27 | φ60 | φ35 | 12.5 | 60 |
| M20 | 30 | φ72 | φ40 | 16 | 71 |
■吊环螺栓的承载能力
| 螺纹直径 (粗牙) |
垂直起吊(N/1P) | 45起吊(N/2P) |
|---|---|---|
| M8 | 785 | 785 |
| M10 | 1471 | 1471 |
| M12 | 2157 | 2157 |
| M16 | 4413 | 4413 |
| M20 | 6178 | 6178 |

外购品种有类似的压力罐,如果选用廉价的压力罐,将会减少设计工时,降低成本。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。