
在此事例中所使用的米思米型号
MC04-2

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.45中,单个零件编号为 MC04-2时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0045_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0045_PARTS_MC04-2 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
工件固定用
焊渣飞溅对策
■肘夹 底面固定 立式把手型(法兰底座型)
| 主体材质 | SS400 | SUS304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面处理 | 铬酸盐光泽处理 | - | |||||
| 闭合压力(N) | 441 | 882 | 2205 | 3332 | 441 | 882 | 2205 |
| 自重(g) | 60 | 170 | 355 | 635 | 60 | 170 | 355 |
| 臂开闭角度 | 100° | 95° | 100° | 112° | 100° | 95° | 100° |
| 把手开闭角度 | 56° | 60° | 56° | 61° | 56° | 60° | 56° |
| 总宽 | 33.3 | 39.7 | 46 | 64.3 | 33.3 | 39.7 | 46 |
| 总高(夹紧时) | 74.4 | 104 | 141 | 206 | 74.4 | 104 | 141 |
| 总长(夹紧时) | 50 | 66.1 | 117.2 | 139.5 | 50 | 66.1 | 117.2 |
| 总长(松开时) | 92.6 | 119.7 | 187.9 | 261.6 | 92.6 | 119.7 | 187.9 |
| 附件 | 橡胶头螺栓 材质:NBR 硬度:肖氏A70 |
不锈钢螺栓 | |||||
*详情形状与尺寸请参阅各产品相应页码。
在此事例中所使用的米思米型号
MHAM4-2

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.45中,单个零件编号为 MC04-2时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0045_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0045_PARTS_MC04-2 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
气缸操作用
2个同时动作时不可定心
■手动换向阀
| 零件名称 | 材质 |
|---|---|
| 主体 | ADC |
| 外罩 | ADC |
| 小螺丝 | SS400 |
| 手柄 | ZDC |
| 把手型 | SGD400 |
| 把手旋钮 | POM |
| 位置数 | 方向 | 端口数量 | 管连接口径 | |
|---|---|---|---|---|
| IN・OUT | EX | |||
| 2 | 4 | 4 | Rc1/4 | Rc1/4 |
| 3 | ||||
■手动换向阀的负载信息
| 位置数 | 有效截面积 | 工作压力范围 | 工作温度范围 | 使用流体 |
|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (MPa) | (℃) | ||
| 2 | 7.5 | 0~1.0 | 5~60 | 空气 |
| 3 |
夹紧圆柱形的工件时,负载应施加在圆柱的中心部位。为了达到这一目的,肘夹的安装底座采用进行了三维加工的零件。
本案例以管状工件的端部为定位基准。通过在稳定的位置切实定位,可确保作业的可靠性。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
将固定夹类配置在不会影响作业的位置,以需要焊接的位置为中心布置各零件,以确保足够的空间。
■肘夹的种类
| 全体形状 | 外观 | 闭合压力(N) |
|---|---|---|
| 底面固定 卧式把手型 |
![]() |
196-5000 |
| 底面固定 立式把手型 |
![]() |
294-3700 |
| 横压型 | ![]() |
1960-16000 |
■肘夹的机构

