米思米案例库

案例No.0047
案例名称: 焊接用固定夹具

肘夹

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
MC01L-3

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No.47中,单个零件编号为
MC01L-3时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0047_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0047_PARTS_MC01L-3

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

工件固定用

返回页首

风险信息

焊渣飞溅对策

返回页首

可选的尺寸

■肘夹 底面固定·卧式把手型·加长把手型(法兰底座型)

主体材质 SS400
表面处理 铬酸盐光泽处理
闭合压力(N) 264.6 264.6 882
自重(g) 35 40 140
臂开闭角度 90° 90° 85°
把手开闭角度 75° 75° 73°
总宽 23.8 23.8 36
总高(夹紧时) 22.9 22.9 37.8
总高(松开时) 60.4 60.4 116.9
总长(夹紧时) 83.5 81.7 163.8
夹紧位置 固定 可変 可変
附件 尼龙螺栓 橡胶头螺栓
材质 NBR
硬度 肖氏A70

*详情形状与尺寸请参阅各产品相应页码。

返回页首

设计要点1:管状工件的定心

由于左端的焊接构件通过对管中心定心来定位,因此采用3点固定(工件支架2点、肘夹1点)的方式。将其与右侧构件拼合,即可确保正确的焊接位置。

※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 将肘夹用作工件压紧装置的焊接支撑夹具示例。
  • 管状工件的焊接工序。

预想的工件

  • 圆柱状弯曲零件
    (例:框架、配管零件等)

设计要点

  • 先决定工件整体的配置后,再决定工件固定部的构造。
  • 支撑夹具对作业性的影响较大,因此应充分考虑空间和工件的放入顺序。此外,本案例考虑到工件投放的作业性,对肘夹把手松开时的位置进行了配置。

    将固定夹类配置在不会影响作业的位置,以需要焊接的位置为中心布置各零件,以确保足够的空间。

  • 肘夹

    ■肘夹的种类

    整体形状 外观 闭合压力(N)
    底面固定
    卧式把手型
    196-5000
    底面固定
    立式把手型
    294-3700
    横压型 1960-16000
    作为使用了连杆的简易固定夹很有用,在锁紧状态下有望得到很大的夹紧力,但要在作业中识别锁紧状态却需要一定的熟练程度。

    ■肘夹的机构

    松开时
    • A和B固定,由图示的4节构成,节C为输入。
    • BC和CD构成肘节机构,相对于来自C的输入,节D动作。
    • 固定块根据该动作夹紧配合零件。
    锁紧时
    • 锁定时,节C比连接BD的线稍微靠向内侧,锁紧夹住的物体。
    • 施加外力时,节C试图向红色箭头方向移动,但由于与松开方向相反,因此不会松开。
    • 为了松开,需要将节C向松开侧移动,该机构在锁定时会产生很大的锁紧力。
  • 焊接夹具有时需要采取防止焊渣飞溅的措施,因此需要考虑使用外罩、选择材料、选用市售的防止焊渣飞溅规格的产品。
  • 如果在支承滑块上增加吸附功能,则可使工件的固定更稳定。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 肘夹
    2 六角形支柱(两端内螺纹型)

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.47中,单个零件编号为
    MC01L-3时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0047_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0047_PARTS_MC01L-3

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    未选择所需产品

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.47中,单个零件编号为
    MC01L-3时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0047_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0047_PARTS_MC01L-3

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(単位:元)
小计金额(単位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 260.67
参考交货期 2013-2014
FA工厂自动化用零件目录数
1 肘夹 MC01L-3

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

3 79.70 239.10 1天 1282
2 六角形支柱(两端内螺纹型) LSBRK17-50

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 21.57 21.57 3天 1469

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“MiSUMi零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首