
在此事例中所使用的米思米型号
SSPR10-25

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.62中,单个零件编号为SSPR10-25时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0062_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0062_PARTS_SSPR10-25 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
粗略定位
无意按入
■弹簧销(抜粋)
| 材质 | 硬度 | 销外径 (公称) |
长度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | |||
| 弹簧钢 | 45- 50HRC |
φ2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| φ3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| φ4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| φ5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| φ6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| φ8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| φ10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 不锈钢弹簧钢 | 42- 48HRC |
φ2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| φ3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| φ4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| φ5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| φ6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
*根据销的外径,销的长度最大到100。详情请参阅产品页。
■弹簧销的精度信息
| 销外径 (公称) |
销的实际外径 | |
|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |
| φ2 | φ2.15 | φ2.25 |
| φ3 | φ3.15 | φ3.25 |
| φ4 | φ4.2 | φ4.4 |
| φ5 | φ5.2 | φ5.4 |
| φ6 | φ6.2 | φ6.4 |
| φ8 | φ8.3 | φ8.6 |
| φ10 | φ10.3 | φ10.6 |

■弹簧销的双重剪切负载最小值
| 销外径 (公称) |
双重剪切负载(kN) | |
|---|---|---|
| 弹簧钢 | 不锈钢弹簧钢 | |
| φ2 | 2.76 | 2.76 |
| φ3 | 6.2 | 6.2 |
| φ4 | 10.8 | 10.8 |
| φ5 | 17.25 | 17.25 |
| φ6 | 24.83 | 24.83 |
| φ8 | 44.13 | − |
| φ10 | 68.94 | − |
在此事例中所使用的米思米型号
MC01-2

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.62中,单个零件编号为SSPR10-25时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0062_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0062_PARTS_SSPR10-25 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
夹具的定位
■肘夹 底面固定 卧式把手型 普通把手型(法兰底座型)
| 主体材质 | SS400 | SUS304 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面处理 | 铬酸盐光泽处理 | - | ||||||
| 闭合压力(N) | 264.6 | 264.6 | 882 | 2352 | 264.6 | 264.6 | 882 | 2352 |
| 自重(g) | 30 | 35 | 130 | 265 | 30 | 35 | 130 | 265 |
| 臂开闭角度 | 90° | 90° | 85° | 90° | 90° | 90° | 85° | 90° |
| 把手开闭角度 | 75° | 75° | 73° | 65° | 75° | 75° | 73° | 65° |
| 总宽 | 23.8 | 23.8 | 36 | 35 | 23.8 | 23.8 | 36 | 35 |
| 总高(夹紧时) | 17.3 | 17.3 | 37.8 | 47.6 | 17.3 | 17.3 | 37.8 | 47.6 |
| 总高(松开时) | 48.3 | 48.3 | 96.8 | 110.2 | 48.3 | 48.3 | 96.8 | 110.2 |
| 总长(夹紧时) | 71 | 69.1 | 143.5 | 173 | 71 | 69.1 | 143.5 | 173 |
| 夹紧位置 | 固定型 | 可调 | 可调 | 可调 | 固定型 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 附件 | 尼龙螺栓 | 橡胶头螺栓 材质:NBR 硬度:肖氏A70 |
不锈钢螺栓 | |||||
在此事例中所使用的米思米型号
NCLB4-8-12

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.62中,单个零件编号为SSPR10-25时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0062_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0062_PARTS_SSPR10-25 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
■金属轴环(普通级·精密级、L尺寸指定型)
| 类型 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 普通级·精密级 | S45C | − |
| 四氧化三铁保护膜 | ||
| 无电解镀镍 | ||
| A2017 | 本色阳极氧化处理 | |
| SUS304 | − |
■尺寸选择(节选)
| 内径 | 外径 | 长度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ4 | φ5 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ13 | φ14 | φ15 | φ16 | φ20 | 指定单位0.1mm | |
| φ2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.0-16.0 | ||||||
| φ3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.0-50.0 | ||||||
| φ4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| φ5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| φ6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| φ8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.0-100.0 | ||||
| φ10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
■金属轴环(普通级·精密级、L尺寸指定型)的精度信息
| 类型 | 内径公差 | 外径公差 | 长度尺寸公差 |
|---|---|---|---|
| 普通级 | +0.3/+0.1 | 0/-0.2 | 0/-0.1 |
| 精密级 | 0/±0.01 |
不使用定位销,通过使用弹簧销以降低生产成本。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
弹簧销是将薄板弯曲成圆筒状后进行热处理的纵向有间隙的销。销在自由状态时,由于外径大于安装孔,因此在安装时,在弹簧力的作用下向孔内壁面施加径向压力,从而发挥耐振动性的保持力。
使间隙相对于负载方向朝直角而放置开口时,与朝向负载方向放置开口时相比,朝向负载方向放置时的销的断裂负载稍大。因此,如果断裂负载有问题时,将指示开口朝向。