
在此事例中所使用的米思米型号
MC01-2

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.49中,单个零件编号为 MC01-2时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0049_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0049_PARTS_MC01-2 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
治具固定用
■肘夹 底面固定·卧式把手型·普通把手型(法兰底座型)
| 主体材质 | SS400 | SUS304 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面处理 | 铬酸盐光泽处理 | - | ||||||
| 闭合压力(N) | 264.6 | 264.6 | 882 | 2352 | 264.6 | 264.6 | 882 | 2352 |
| 自重(g) | 30 | 35 | 130 | 265 | 30 | 35 | 130 | 265 |
| 臂开闭角度 | 90° | 90° | 85° | 90° | 90° | 90° | 85° | 90° |
| 把手开闭角度 | 75° | 75° | 73° | 65° | 75° | 75° | 73° | 65° |
| 总宽 | 23.8 | 23.8 | 36 | 35 | 23.8 | 23.8 | 36 | 35 |
| 总高(夹紧时) | 17.3 | 17.3 | 37.8 | 47.6 | 17.3 | 17.3 | 37.8 | 47.6 |
| 总高(松开时) | 48.3 | 48.3 | 96.8 | 110.2 | 48.3 | 48.3 | 96.8 | 110.2 |
| 总长(夹紧时) | 71 | 69.1 | 143.5 | 173 | 71 | 69.1 | 143.5 | 173 |
| 夹紧位置 | 固定 | 可変 | 可変 | 可変 | 固定 | 可変 | 可変 | 可変 |
| 附件 | 尼龙螺栓 | 橡胶头螺栓 材质:NBR 硬度:肖氏A70 |
不锈钢螺栓 | |||||
在此事例中所使用的米思米型号
CLDMC6-12-B

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.49中,单个零件编号为 MC01-2时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0049_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0049_PARTS_MC01-2 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
治具固定用
■小型夹紧把手
| 螺纹 类型 |
把手 | 螺纹 | 弹簧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 表面处理 | 塗装色 | 材质 | 表面处理 | 材质 | |
| 外螺纹·内螺纹 | 锌 压铸件 |
烤漆 | 黑色、银灰色、红色、橙色、黄色 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS304-WPB |
| SUS303 | - | |||||
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 螺纹型 | 螺纹直径 (粗牙) |
把手旋转半径 | 把手部高度 | 螺纹部长度、螺孔深度 |
|---|---|---|---|---|
| 外螺纹 | M4 | 30 | 29 | 8、12、16、20、25 |
| M5 | 8、12、16、20、25、32 | |||
| M6 | 8、12、16、20、25、32 | |||
| M8 | 42 | 40 | 8、12、16、20、25、32 | |
| 内螺纹 | M4 | 30 | 29 | 7 |
| M5 | 7 | |||
| M6 | 7 |
*M8及螺纹部长度为8的手柄不适用红色、黄色
■小型夹紧把手的负载信息
| 螺纹直径 (粗牙) |
最大负载 Fmax.(N) | 最大紧固力 Pmax.(kN) | ||
|---|---|---|---|---|
| SUS303 | S45C | SUS303 | S45C | |
| M4 | 48 | 80 | 1.8 | 3 |
| M5 | 65 | 108 | 2.9 | 4.8 |
| M6 | 110 | 184 | 4.1 | 6.8 |
| M8 | 189 | 316 | 7.5 | 12.5 |
*最大负载:紧固时可对把手前端施加的最大负载
*最大紧固力:以最大负载紧固时的轴力
通过灵活使用外购的肘夹或夹紧把手,可减少设计和组装工时。
肘夹的固定面一般设计为与安装法兰座面相同的高度。夹紧部位高于法兰座面时,需要使用调整片,此时可使用廉价的金属轴环。但固定面过高时,会导致夹紧力下降,敬请注意。
用于压紧工件的肘夹(长臂型)本来的使用方法不同,通过将固定螺栓变更为2个全螺纹螺栓、直接安装加工零件,可发挥作为工件压紧装置的最佳效果。
利用偏心凸轮、夹紧把手进行的夹具夹紧在工序切换时虽然花时间,但很少有固定件脱落等问题,因此在频率较低的工序切换时很有效。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
支撑夹具上设有抓住工件用的缺口。
■肘夹的种类
| 整体形状 | 外观 | 闭合压力(N) |
|---|---|---|
| 底面固定 卧式把手型 |
![]() |
196-5000 |
| 底面固定 立式把手型 |
![]() |
294-3700 |
| 横压型 | ![]() |
1960-16000 |
■夹紧把手的种类和特点
| 名称 | 形状 | 品种丰富 | 特长 | |
|---|---|---|---|---|
| 外螺纹 | 内螺纹 | |||
| 夹紧把手 | ![]() |
M4-M12 | M4-M12 | "可用于各种部位的标准型。 由于小径M也确保了把手长度, 因此应注意旋转半径。" |
| 微型 夹紧把手 |
![]() |
M4-M8 | M4-M8 | 把手短,旋转半径小。 M直径增大后,锁紧时需要用力。 |
| 平头型 夹紧把手 |
![]() |
M4-M6 | - | 如果无法在上方留出空间,则可不干涉地 使用。 把手长度一律为45mm。 仅外螺纹型。 |
| Y型接头 夹紧把手 |
![]() |
M4-M6 | - | 将把手伸长到接触握持的手的拇指 的形状。 紧固时容易用力。 仅外螺纹型。 |
| 蝶形 夹紧把手 |
![]() |
M4-M6 | M4-M6 | 25mm長さのレバーを両側に持ったもの。 「大きな蝶ねじ」感覚で締付けが可能。 |
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。