米思米案例库

案例No.0069
案例名称: 简易工件夹具

边角弹簧卡

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
PKBSK2

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No.69中,单个零件编号为PKBSK2时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0069_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0069_PARTS_PKBSK2

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面仅网页刊登

返回页首

选型依据

夹紧时伸出量小

返回页首

可选的尺寸

■边角弹簧卡

材质 表面处理
SUS304 电解研磨

■尺寸选择与各部分的尺寸

公称规格
No.
安装方向 全长 总宽 总高
1 平行 56 37.5 52
2 垂直 56 37.5 56.5

●平行安装型

●垂直安装型

返回页首

速度·负载(负载信息)

■边角弹簧卡的负载信息

  • 拉伸负载: 44N
  • (所有型号通用)
  • *指紧固量为1mm的值。

返回页首

限位蝶形铰链

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
HHPSNH6-135

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No.69中,单个零件编号为PKBSK2时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0069_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0069_PARTS_PKBSK2

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面仅网页刊登

返回页首

选型依据

为了避免打开180°

返回页首

可选的尺寸

■限位蝶形铰链

零件 材质 表面处理
主体 A6063−T5 本色阳极氧化处理
衬套 聚缩醛 -

■尺寸选择与各部分的尺寸

公称规格
No.
角度(°) 全长 总宽 总高 板厚
6 120 47 48 10.3 3.5
135 8.9
150 7.7
8 120 63 62 10.8
135 9.3
150 8

返回页首

速度·负载(负载信息)

■限位蝶形铰链的负载信息

  • 容许负载: 98N
  • (所有尺寸通用)
  • *使用2个时的数值。

返回页首

设计理念1:改善夹紧方法

固定夹也可使用肘夹,但可能发生忘记夹紧以及在作业过程中因接触把手而导致工件脱落的情况。使用边角弹簧卡,可防止发生上述问题。

设计理念2:夹块开口不宜过大

夹块(上盖)打开时,为了防止打开180°而使闭合作业性变差,使用在135°停止的蝶形铰链。

※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 使用了蝶形铰链、边角弹簧卡的工件夹具示例。
  • 假设用于长尺寸材料的开孔、焊接等现场。

预想的工件

  • 挤压材料、方管等

设计要点

  • 根据预想的工件,考虑作业性,设计整体尺寸。

    须确保放入工件时有足够的空间,且在夹紧时夹块(上盖)须在手够得到的范围内。为了满足两种需求,使用限位蝶形铰链以提高作业性。

  • 担心会划伤工件时,使用聚氨酯垫等进行保护。
  • 如果将工件下部支承设计为更换规格,则可用于不同尺寸的工件。
  • 本案例中由于将边角弹簧卡的挂钩侧安装在可动侧,因此在夹持工件时,需要用手按住可动侧。一边用手按住可动侧一边用弹簧卡固定时,应将主体侧安装于可动侧。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 边角弹簧卡
    2 限位蝶形铰链
    3 聚氨酯 正在施工 正在施工 正在施工
    4 沉孔缓冲用轴环

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.69中,单个零件编号为PKBSK2时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0069_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0069_PARTS_PKBSK2

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.69中,单个零件编号为PKBSK2时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0069_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0069_PARTS_PKBSK2

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(单位:元)
小計金額(单位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 267.49
参考交货期 2013-2014 FA工厂自动化用零件目录
1 边角弹簧卡 PKBSK2

至该产品的WEB页面

仅网页刊登

1 68.20 68.20 1天 2189
2 限位蝶形铰链 HHPSNH6-135

至该产品的WEB页面

仅网页刊登

1 45.76 45.76 1天 2171・1926
3 聚氨酯 UTSLA3-270-60

至该产品的WEB页面

仅网页刊登

1 101.85 101.85 9天 仅网页刊登
4 沉孔缓冲用轴环 AZM4

至该产品的WEB页面

仅网页刊登

4 12.92 51.68 1天 1761

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“米思米零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首