
在此事例中所使用的米思米型号
ATBM10A-S-BL

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.36中,单个零件编号为 ATBM10A-S-BL时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0036_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0036_PARTS_ATBM10A-S-BL |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
用于托盘传送爪
耐久性
■止回组件构造图

| 符号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| ① | 卡爪 | 1 |
| ② | 弹簧 | 1 |
| ③ | 主体 | 1 |
具有带支点的卡爪,托盘通过顶部后,在弹簧力的作用下复位,以防止托盘反向移动。
<卡爪型>


■止回组件
●卡爪的规格
| 材质 | 表面处理 | 硬度 | 直柱型 | 圆型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | |||
| SS400 | 无电解镀镍 | 渗碳淬火(深度0.1)HV400-500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SUS304 | − | − | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 扩散氮化 | 扩散氮化(深度0.01)HV1000 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ||
| MC尼龙 | − | − | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
●主体·销的规格
| 主体 | 销 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 表面处理 | 形状 | 卡爪宽度 (直柱型·圆弧型 | 材质 | 表面处理 | ||||
| 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | |||||
| SS400 | 无电解镀镍 | 侧面孔 (螺栓) |
○ | ○ | ○ | - | - | S45C | 无电解镀镍 |
| 侧面孔 (通孔) |
- | ○ | ○ | - | - | ||||
| 侧面孔 (螺纹孔) |
○ | ○ | ○ | - | - | ||||
| 底部安装型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| π型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| SUS304 | − | 侧面孔 (螺栓) |
- | ○ | - | - | - | SUS303 | − |
| 侧面孔 (通孔) |
- | ○ | - | - | - | ||||
| 侧面孔 (螺纹孔) |
- | ○ | - | - | - | ||||
| 底部安装型 | - | ○ | - | - | - | ||||
| π型 | - | - | - | - | - | ||||
●弹簧的规格
| 材质 | 弹簧型 |
|---|---|
| SUS304−WPB | 软质、硬质 |
■各部分的尺寸
| 卡爪材质 | 卡爪宽度 | 卡爪形状 | 弹簧型 | 主体形状 | 主体宽度 | 总高度 | 主体高度 | 主体长度 | 行程 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大值 | 标准值 | |||||||||
| SS400、 MC尼龙 |
7 | 直柱型· 圆弧型 |
软质、 硬质 |
侧面孔(螺栓) | 12 | 29 | 22.5 | 30 (短) |
5 | 3 |
| 侧面孔(螺纹孔) | ||||||||||
| 底部安装型 | ||||||||||
| π型 | 20.5 | 14 | ||||||||
| 7 | 侧面孔(螺栓) | 12 | 38 | 31 | 40 (標準) |
5 | 3 | |||
| 侧面孔(螺纹孔) | ||||||||||
| 底部安装型 | ||||||||||
| π型 | ||||||||||
| SS400、SUS304、MC尼龙 | 10 | 侧面孔(螺栓) | 19 | 38 | 31 | 40 | 5 | 3 | ||
| 侧面孔(通孔) | ||||||||||
| 侧面孔(螺纹孔) | ||||||||||
| 底部安装型 | ||||||||||
| π型 | ||||||||||
| 14 | 侧面孔(螺栓) | 25 | 55.5 | 43 | 55 | 10 | 5 | |||
| 侧面孔(通孔) | ||||||||||
| 侧面孔(螺纹孔) | ||||||||||
| 底部安装型 | ||||||||||
| π型 | 66.5 | 54 | ||||||||
| SS400 | 20 | 底部安装型 | 38 | 63 | 49 | 65 | 10 | 5 | ||
| π型 | 78 | 64 | ||||||||
| 28 | 底部安装型 | 50 | 83 | 64 | 80 | 12 | 7 | |||
| π型 | 101 | 82 | ||||||||
*有关卡爪、主体的详细形状、尺寸以及材质,请通过产品页面确认。
■止回组件的弹簧负载(N)
| 卡爪 (直柱型/圆弧型) |
弹簧型 | 套件 | 行程3 | 行程5(7) | 行程10(12) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度 | 主体 | 弹簧上部 | ツメ先端部 | 弹簧上部 | ツメ先端部 | 弹簧上部 | ツメ先端部 | 弹簧上部 | ツメ先端部 | |
| 7 | 短 | 软 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | - | - |
| 硬 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 2.9 | 2.0 | - | - | ||
| 7 | 标准 | 软 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | - | - |
| 硬 | 1.7 | 1.1 | 2.6 | 1.7 | 3.1 | 2.1 | - | - | ||
| 10 | - | 软 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | - | - |
| 硬 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 1.7 | 3.2 | 2.1 | - | - | ||
| 14 | - | 软 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 1.9 |
| 硬 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | ||
| 20 | - | 软 | 2.3 | 1.8 | - | - | 3.0 | 2.4 | 3.8 | 3.0 |
| 硬 | 3.6 | 2.8 | - | - | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4.3 | ||
| 28 | - | 软 | 3.7 | 2.6 | - | - | 5.2 | 4.0 | 6.3 | 4.8 |
| 硬 | 4.9 | 3.4 | - | - | 6.7 | 5.2 | 8.0 | 6.2 | ||
*28A、28B行程5·10的值分别为行程7·12时的值。
将本来用于防止托盘反向移动的零件止回挡块用于托盘的传送,利用卡爪的棘轮效果,省去了压块部分的上升下降工序。这是开发时意料之外的使用方法,因此应充分注意强度。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
■止回组件 卡爪材质
| 材质 | 表面处理 | 硬度 | 宽度(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | |||
| SS400 | 无电解镀镍 | HV400-500 (41-49HRC) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SUS304 | 无 | - | - | ○ | - | - | - |
| SUS304 | 软氮化法 | HV1000 (68HRC-) |
- | ○ | - | - | - |
| MC尼龙 | 无 | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
考虑传送时可能发生的最大托盘数,求出作用在销上的最大负载。相对于该负载,选择销径具有足够剪切强度的销。应靠此时可能根据条件而成为冲击负载。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。