
在此事例中所使用的米思米型号
CFUA12-30

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,13中,单个零件编号为 CFUA12-30时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0013_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0013_PARTS_CFUA12-30 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
最适合作为单向自由的动力传递零件
■凸轮轴承随动器(带内六角孔型、圆弧型)
| 用途 | 主体 | 螺帽 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 密封圈 | 材质 | 表面处理 | ||
| 无 | 有 | ||||
| 普通型 | SUJ2 | ○ | ○ | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
| 相当于SUS440C | ○ | ○ | SUS304 | - | |
| 低尘 | - | ○ | |||
| 重载 | SUJ2 | - | ○ | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
| 双头螺栓直径 | 螺纹 | 外圈直径 | 外圈宽度 | 全长 |
|---|---|---|---|---|
| φ8 | M8x1.25 | φ19 | 11 | 32 |
| φ10 | M10x1.25 | φ22 | 12 | 36 |
| φ26 | ||||
| φ12 | M12x1.5 | φ30 | 14 | 40 |
| φ32 | ||||
| φ16 | M16x1.5 | φ35 | 18 | 52 |
■凸轮轴承随动器的精度
■凸轮轴承随动器参考数据
| 双头螺栓直径 -外圈直径 |
普通型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本额定动负载C(kN) | 基本额定静负载Cor(kN) | 最大容许负载(kN) | 轨道负载容量(圆弧型)(kN) | 极限转速(rpm) | ||
| 有粘胶型 | 无密封圈 | |||||
| 8-19 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 1.37 | 14000 | 20000 |
| 10-22 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 1.67 | 11900 | 17000 |
| 10-26 | 2.06 | |||||
| 12-30 | 7.87 | 9.79 | 9.37 | 2.45 | 9800 | 14000 |
| 12-32 | 2.74 | |||||
| 16-35 | 12.00 | 18.30 | 17.30 | 3.14 | 7000 | 10000 |
| 双头螺栓直径 -外圈直径 |
重载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本额定动负载C(kN) | 基本额定静负载Cor(kN) | 最大容许负载(kN) | 轨道负载容量(圆弧型)(kN) | 极限转速(rpm) | |
| 有粘胶型 | |||||
| 8-19 | 8.13 | 11.20 | 4.73 | 1.37 | 3480 |
| 10-22 | 9.42 | 14.30 | 5.81 | 1.67 | 2880 |
| 10-26 | 2.06 | ||||
| 12-30 | 13.40 | 19.80 | 9.37 | 2.45 | 2320 |
| 12-32 | 2.74 | ||||
| 16-35 | 20.60 | 37.60 | 17.30 | 3.14 | 1800 |
在此事例中所使用的米思米型号
RSh410-C21A-N-F1-3-500

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,13中,单个零件编号为 CFUA12-30时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0013_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0013_PARTS_CFUA12-30 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
需要加减速、停止精度
断线
■单轴机器人(RSH3、滑块型)
■一般仕様
| 滚珠丝杠 | 马达 | 位置检测器 | 使用环境温度 湿度 |
控制器输入电源 |
|---|---|---|---|---|
| φ15 (C7压轧) |
AC伺服马达 100W |
旋转编码器 | 0〜40℃・35〜85%RH (不得结露) |
AC100-115V AC200-230V |
■基本规格
| 导程 (mm) |
行程 (mm) |
|---|---|
| 5 | 150-1050 (50齿跳齿) |
| 10 | |
| 20 |
■尺寸、重量
| 尺寸、重量 | 行程 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| 全长 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 |
| 重量(kg) | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 |
| 尺寸、重量 | 行程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| 尺寸、重量 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | 1368 | 1418 |
| 尺寸、重量 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.3 |
■单轴机器人的选型步骤
可搬質量
↓
行程
↓
循环时件或最高速度
↓
确认详情
■单轴机器人的精度
重复定位精度: ±0.01
■基本规格
| 导程 (mm) |
最大传送物重量 | 额定推力 (N) |
最高速度 (mm/sec) |
额定值 移动寿命 |
|---|---|---|---|---|
| 水平(kg) | ||||
| 5 | 80 | 339 | 300-105 | 10,000km 以上 |
| 10 | 60 | 169 | 600-210 | |
| 20 | 30 | 84 | 1200-420 |
■最高速度(mm/sec)
| 导程 (mm) |
行程 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| 5 | 300 | 255 | 225 | 195 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 | 105 |
| 10 | 600 | 510 | 450 | 390 | 360 | 330 | 300 | 270 | 240 | 210 |
| 20 | 1200 | 1020 | 900 | 780 | 720 | 660 | 600 | 540 | 480 | 420 |
可使用方便的选型软件。
在此事例中所使用的米思米型号
SX2R28-760

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,13中,单个零件编号为 CFUA12-30时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0013_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0013_PARTS_CFUA12-30 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
直進精度要
■直线导轨(重负载用・普通间隙、普通级·双滑块・标准滑块)
| 材质 | 硬度 | 全高 | 滑轨长度 |
|---|---|---|---|
| 碳素钢 (SCM等合金钢) |
58HRC~ | 24 | 160-1480 |
| 28 | 220-1960 | ||
| 33 | 220-1960 |
■直线导轨的选型步骤
↓
↓
■预压与精度基准(重负载用・普通间隙・普通级)

(μm)
| H的尺寸容差 | ±100 | |
|---|---|---|
| H的配合误差 | 20 | |
| W2的尺寸容差 | ±100 | |
| W2的配合误差 | H24・28 | 20 |
| H33 | 30 | |
(μm)
| 滑轨长度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -250 | 251-400 | 401-500 | 501-630 | 631-800 | 801-1000 | 1001-1250 | 1251-1600 | 1601-2000 | |
| 移动平行度 | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28.5 |
■直线导轨的额定负载(重负载用・普通间隙・普通级)
| 总高度 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | ||
|---|---|---|---|---|
| C(动)kN | C0(静)kN | MA・MB N・m |
Mc N・m |
|
| 24 | 8.6 | 14.2 | 69 | 98 |
| 28 | 12.5 | 21.3 | 155 | 232 |
| 33 | 20.2 | 34.5 | 275 | 393 |

■直线导轨的寿命计算
●寿命
●额定寿命
实际使用直线导轨时,首先应进行负载计算。要通过计算求出直线往复运动中的负载并不容易,因为运动过程中存在振动或冲击,并且还要充分考虑振动或冲击相对于直线导轨的分布状况。另外,使用温度等也会对寿命产生很大影响。将这些条件加在一起,上述计算公式变成下式。

●硬度系数(fH)

●温度系数(fT)

表-1.接触系数
1根轴上组装的轴承数量接触系数fc
| 1 | 1.00 |
| 2 | 0.81 |
| 3 | 0.72 |
| 4 | 0.66 |
| 5 | 0.61 |
表-2.负载系数
| 使 用 条 件 | fw |
|---|---|
| 没有外部冲击与振动, 速度也较慢时 15m/min以下 |
1.0-1.5 |
| 没有特别明显的冲击与振动, 速度为中速时 60m/min以下 |
1.5-20 |
| 有外部冲击与振动, 速度为高速时 60m/min以上 |
2.0-3.5 |

机器人和滑台的连接部为凸轮轴承随动器,采用浮动构造。
棒状工件导块除了表面的平滑性以外还要有硬度。通过采用两者兼具的线性导向轴(一端锥型),提高了性价比。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
■SXR 基本额定负载与容许静力矩(每个滑块)
kgf=Nx0.101972
| H (滑块高度) |
基本额定负载 | 静态容许力矩 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0(静) (kN) |
MA/MB (Nm) |
MC (Kn) |
C(动) (Nm) |
滑块 (kg) | 导轨 (kg/m) |
||
| 标准型 | 加宽型 | ||||||
| 24 | 8.6 | 14.2 | 69 | 98 | 0.20 | 0.25 | 1.5 |
| 28 | 12.5 | 21.3 | 155 | 232 | 0.30 | 0.35 | 2.4 |
| 33 | 20.2 | 34.5 | 275 | 393 | 0.45 | 0.60 | 3.4 |

如果是使用了2个滑块的直线导轨,注油嘴朝外安装(米思米)。配置安装在滑块上的板时,应避免盖住注油嘴。
有高速活动部分时,应安装安全盖,在门上设置联锁。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。