
在此事例中所使用的米思米型号
LXM3010C-T2-D2-3-3-R-500

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.40中,单个零件编号为 LXM3010C-T2-D2-3-3-R-500时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0040_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0040_PARTS_LXM3010C-T2-D2-3-3-R-500 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
需要多点停止、高刚性
断线
■单轴驱动器带马达(LX系列)
| 外罩 | 底座 | 滑块 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 表面处理 | 硬度 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
| 标准型、 盖板型 |
碳素钢 | 低温镀黑铬 | 高频淬火HRC58-64 | SCM材 | 低温镀黑铬 | HRC58-62 |
| No. | 滑块高度 | 导程 | 滚珠丝杠 (磨削) |
行程 (50齿跳齿) |
底座长度 (50齿跳齿) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准型 | 外罩 | |||||
| 20 | 20 | 27 | 1、5 | φ6 | 30-130 | 100-200 |
| 26 | 26 | 33 | 2、5 | φ8 | 60-210 | 150-300 |
| 30 | 30 | 40 | 5、10 | φ10 | 40-490 | 150-600 |
| 45 | 45 | 57 | 10、20 | φ15 | 200-450 | 340-590 |
■控制规格(No.30的示例)
| 马达 | 制动器 | 放大器/驱动件 电源 |
|---|---|---|
| AC伺服100W | 有·无 | AC200V |
| 步进马达α步进/td> | AC100V(单相) | |
| 步进马达5相 |
*有关马达种类、放大器/驱动件种类的详情,请参照各No.商品页面。
■单轴驱动器带马达(选型顺序)
1.从临时选型到计算寿命
https://www.misumi.com.cn/pdf/fa/2010/p2653.pdf
2.额定寿命的计算示例
https://www.misumi.com.cn/pdf/fa/2010/p2653.pdf
■单轴驱动器带马达的精度
重复定位精度: ±0.003
■单轴驱动器带马达(速度·负载)
| No. | 滚珠丝杠 (磨削) |
导程 | 水平传送物重量(kg)) | 静态容许力矩(N·m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma・Mb | Mc | ||||
| 20 | φ6 | 1 | 15 | 27 | 93 |
| 5 | 10 | ||||
| 26 | φ8 | 2 | 20 | 70 | 225 |
| 5 | 18 | ||||
| 30 | φ10 | 5 | 32 | 126 | 387 |
| 10 | 24 | ||||
| 45 | φ15 | 10 | 40 | 291 | 972 |
| 20 | 24 | ||||
*有关最高移动速度的详情,请参照各No.商品页面。
■单轴驱动器带马达的技术计算
选择单轴驱动器LX时,请使用技术计算软件。
https://www.misumi.com.cn/maker/misumi/cad/
因维护而更换滑台、或因工序变更而更换时,积极灵活使用附带的定位孔,可提高重现性。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。