
在此事例中所使用的米思米型号
LHRLCW16

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,9中,单个零件编号为 LHRLCW16时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0009_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0009_PARTS_LHRLCW16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
调整位置锁紧用
夹紧后的偏差
楔形夹紧构造

通过旋转夹紧把手,可使内部螺帽紧扣导向轴。
■带夹紧把手直线轴承(带法兰、双衬型)
| 型式 | 外壳 | 球头 | 保持器 | 轴环固定座 | 轴环・把手螺纹部 | 把手部 | 螺纹部 | 螺帽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 材质 | |
| 右手柄 左手柄 |
SUJ2相当 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) |
铝合金 | 本色阳极氧化处理 | S45C | 无电解镀镍 | 锌压铸件ト | 烤漆 | SUS304 | 不锈钢 (SUS) |
| 无电解镀镍 | 相当于SUS440C | ||||||||||||
| (导向轴直径) | 台阶部直径 | 法兰外径 | 全长(含法兰部) | 直线轴承长度 | 固定夹旋转半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ16 | φ28 | φ48 | 84 | 70 | 30 |
| φ20 | φ32 | φ54 | 94 | 80 | |
| φ25 | φ40 | φ62 | 126 | 112 | |
| φ30 | φ45 | φ74 | 137 | 123 |
■直线轴承的选型步骤
↓
↓
↓
■带夹紧把手直线轴承的精度
| (导向轴直径) | 衬套内径容差 | 台阶部直径公差 | 长度公差 | 偏心 | 法兰部与台阶部的垂直度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无表面处理 | 有表面处理 | |||||
| φ16 | 0/-0.010 | 0/-0.016 | 0/-0.021 | ±0.3 | 0.015以下 | 0.015以下 |
| φ20 | 0/-0.012 | 0/-0.019 | 0/-0.025 | 0.02以下 | 0.02以下 | |
| φ25 | ||||||
| φ30 | ||||||
■带夹紧把手直线轴承的额定负载
| (导向轴直径) | 最大轴向负载NN | 基本额定负载 | 静态容许力矩(N・m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有润滑脂 | 动 N | 静 N | |||
| 紧固扭矩N·m | |||||
| φ16 | 250 | 1.5 | 1230 | 2350 | 19.7 |
| φ20 | 250 | 1.5 | 1400 | 2740 | 26.8 |
| φ25 | 250 | 3 | 1560 | 3140 | 43.4 |
| φ30 | 500 | 3 | 2490 | 5490 | 82.8 |
■带夹紧把手直线轴承的寿命
线性系统在承受负载并进行直线往复运动时,由于重复应力经常作用于滚动体或滚动面上,因此会出现被称为材料疲劳性剥落的鳞状损伤。发生这一最初剥落之前的总移动距离即为直线系统的寿命。
额定寿命可以根据基本动态额定负载和施加在直线轴承上的负载,按以下公式求得。

●硬度系数(fH)
使用线性系统时,即使是滚珠接触的轴也必须具有充分的硬度。如果达不到适当的硬度,容许负载将减小,从而缩短使用寿命。
图-1.硬度系数

●温度系数(fT)
如果线性系统的温度超过100℃,线性系统与轴的硬度就会下降,容许负载会减小到低于常温使用时的负载,寿命也随之缩短。
图-2. 温度系数

●接触系数(fC)
通常在1个轴上使用2个以上的线性系统。在这种情况下,施加在各线性系统上的负载因加工精度而异,不会成为均衡负载。其结果,每个线性系统的容许负载会因每个轴上的线性系统数量而异。
表-3.接触系数
| 1根轴上组装的直线轴承数量 | 数接触係数fc |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 0.81 |
| 3 | 0.72 |
| 4 | 0.66 |
| 5 | 0.61 |
●●负载系数(fW)
计算作用于线性系统的负载时,除了物体的重量之外,还必须正确地求出运动速度所产生的惯性力或力矩负载,以及它们与时间的变化关系等。但在往复运动中,除了经常重复起动与停止之外,还要考虑到振动、冲击等因素,很难进行正确的计算。因此,使用下表简化寿命计算。
| 使用条件 | fw |
|---|---|
| 没有外部冲击与振动,速度也较慢时 15m/min以下 | 1.0~1.5 |
| 没有特别明显的冲击与振动,速度为中速时 60m/min以下 | 1.5~2.0 |
| 有外部冲击与振动,速度为高速时 60m/min以上 | 2.0~3.5 |
寿命时间可以通过求出单位时间的行走距离进行计算。行程长度和行程次数恒定时,可按以下公式算出。

在此事例中所使用的米思米型号
SFJZ16-200-M6-N6-SC10
通过固定两侧可简单地确保平行
■线性导向轴(两端内螺纹、带扳手槽/带通孔)
| 材质 | 硬度 (高频淬火) |
表面处理 | 带扳手槽型 | 带通孔 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径公差 | 外径 | 长度 | 外径公差 | 外径 | 长度 | ||||||
| g6 | h5 | f8 | g6 | f8 | |||||||
| SUJ2 | 58HRC- | - | ○ | ○ | - | φ6-50 | 20-1500 | ○ | - | φ8-30 | 20-500 |
| 相当于SUS440 | 56HRC- | ○ | ○ | - | ○ | - | |||||
| SUJ2 | 58HRC- | 镀硬铬 | ○ | ○ | - | ○ | - | ||||
| 相当于SUS440 | 56HRC- | ○ | ○ | - | ○ | - | |||||
| SUJ2 | 58HRC- | 低温镀黑铬 | ○ | - | - | φ6-30 | 20-500 | ○ | - | ||
| S45C | - | 镀硬铬 | - | - | ○ | φ6-50 | 20-1500 | - | ○ | ||
| SUS304 | - | - | - | ○ | - | - | |||||
■线性导向轴的精度
軸直角度:0.2以下
| 外径 | 外径公差 | ||
|---|---|---|---|
| g6 | h5 | f8 | |
| φ6 | -0.004 -0.012 |
0 -0.005 |
-0.010 -0.028 |
| φ8 | -0.005 -0.014 |
0 -0.006 |
-0.013 -0.035 |
| φ10 | |||
| φ12 | -0.006 -0.017 |
0 -0.008 |
-0.016 -0.043 |
| φ13 | |||
| φ15 | |||
| φ16 | |||
| φ18 | |||
| φ20 | -0.007 -0.020 |
0 -0.009 |
-0.020 -0.053 |
| φ25 | |||
| φ30 | |||
| φ35 | -0.009 -0.025 |
0 -0.011 |
-0.025 -0.064 |
| φ40 | |||
| φ50 | |||
临时固定时,在减少零件数量的同时,通过采用可在夹紧时自由变更把手位置的带夹紧把手型,避免与其他零件发生干涉。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。