
在此事例中所使用的米思米型号
AHSFM100-12

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,3中,单个零件编号为 AHSFM100-12时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0003_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0003_PARTS_AHSFM100-12 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
手动旋转输入用手抡
■实心手轮(H9孔+键槽+螺纹孔)
| 联轴部 | 手柄 | 握柄 | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 固定型 握柄 |
折叠 握柄 |
| FC200 | 四氧化三铁保护膜 | 酚醛树脂 | 酚醛树脂 | ○ | ○ |
| AC7A | 抛光 | 铝合金 | ○ | ○ | |
| 手轮外径 | 轴孔直径 |
|---|---|
| φ80 | φ10 |
| φ100 | φ12 |
| φ125 | φ12、16 |
| φ150 | φ15、20 |
在此事例中所使用的米思米型号
MTSBRK20-362-F22-R15-T20-Q15-S80-E12-AR18-KE2-C26

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,3中,单个零件编号为 AHSFM100-12时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0003_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0003_PARTS_AHSFM100-12 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
价格比较便宜
应考虑因背隙而产生的游隙
■梯形丝杠(一端台阶·一端两台阶型·右旋螺纹)/梯形丝杠螺帽( 滑块加宽型·右旋螺纹)
| 梯形丝杠 | 梯形丝杠螺帽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 表面处理 | 丝杠轴径 | 全长 | 材质 | 丝杠直径 |
| S45C | - | φ12-32 | 80-1200 | C6782 | φ12-32 |
| 四氧化三铁保护膜 | |||||
| 低温镀黑铬 | |||||
| SUS303 | - | ||||
■梯形丝杠:丝杠轴跳动公差(最大)
(mm)
| 丝杠轴长度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丝杠轴径 | -125 | 126 -200 |
201 -315 |
316 -400 |
401 -500 |
501 -630 |
631 -800 |
801 -1000 |
1000- |
| φ12 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.46 | 0.58 | - |
| φ14-20 | - | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.42 | 0.55 |
| φ22-32 | - | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.3 | 0.38 |
■梯形丝杠规格精度
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 容许极限尺寸及公差 | JISB0217 0218 |
| 螺纹精度 | 7e級 |
| 螺帽精度 | 7H級 |
| 单一螺距误差 | ±0.02 |
| 累积螺距误差 | ±0.15/300mm |
| 长度尺寸相关容差 | JISB0405(中級) |
| 丝杠轴端直径公差 | h7 |
■梯形丝杠·梯形丝杠螺帽选型步骤
根据使用条件求得接触面压力P、滑动速度V,以保证梯形丝杠螺帽并未发生异常磨损。
将求得的P和V值在PV值曲线图中画出,确认交点。
如果交点在曲线图中①、②斜线的内侧,则可断定未发生异常磨损。
确定使用条件
↓
暂定梯形丝杠、梯形丝杠螺帽型式
↓
计算①接触面压力P、②滑动速度V
确认是否在PV值曲线图中①、②的内侧
↓
确认是否在PV值曲线图中①、②的内侧
(轴向负载、转速)
暂定梯形丝杠、梯形丝杠螺帽型式
↑
(NG时)
PV值曲线图

①接触面压力P(N/mm2)
②滑动速度V(m/min)
③丝杆效率η

<动摩擦系数参考值>
| 丝杠轴 | 梯形丝杠螺帽 | 动摩擦系数μ |
|---|---|---|
| 钢(润滑) | 黄铜 | 0.21 |
| 钢(无润滑) | 聚缩醛/ 滑动性PPS树脂 |
0.13 |
④负载转矩(N·cm)
在此事例中所使用的米思米型号
MTSWB12

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,3中,单个零件编号为 AHSFM100-12时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0003_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0003_PARTS_AHSFM100-12 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
调整位置锁紧用
■防转动固定件(横向紧固双螺栓型)
| 材质 | 表面处理 | 轴孔直径 | 固定夹 旋转半径 |
|---|---|---|---|
| SS400 | 四氧化三铁保护膜 | φ8-30 | 45 |
| 无电解镀镍 |
使用标准的外购品难以安装时,应设计以外购品为基础、变更了尺寸的零件。本案例对梯形丝杠支座进行设计。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
需要使旋钮类的突出方向一致,以缩短作业时间。
应如本案例一样,在设计时加入防止错误操作的措施。。
■米思米梯形丝杠的轴径和螺距
| 轴径 | 螺距 | 轴径 | 螺距 |
|---|---|---|---|
| φ8 | 1.5 | φ22 | 5 |
| φ10 | 2 | φ25 | 5 |
| φ12 | 2 | φ28 | 5 |
| φ14 | 3 | φ32 | 6 |
| φ16 | 2 | φ36 | 6 |
| 3 | φ40 | 6 | |
| φ18 | 4 | φ50 | 8 |
| φ20 | 2 | ||
| 4 | |||