米思米案例库

案例No.0010
案例名称: 开闭组件

梯形丝杠螺帽

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
MTSWW14-400-F49-V10-S11-Q10-X130

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库
CAD形状
案例库
CAD文件名
具体案例
(在案例No,10中,单个零件编号为
MTSBHR14时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0010_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0010_PARTS_MTSBHR14

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

价格比较便宜

返回页首

风险信息

应考虑因背隙而产生的游隙、夹手等方面的安全性

返回页首

可选的尺寸

■梯形丝杠(两端台阶型·左右螺纹)/梯形丝杠螺帽(滑块加宽型)

梯形丝杠 梯形丝杠螺帽
材质 表面处理 丝杠轴径 全长 型式 材质 丝杠直径
S45C - φ12-32 80-1200 右螺纹
左螺纹
C6782 φ12-32
四氧化三铁保护膜
低温镀黑铬

返回页首

精度信息

■梯形丝杠:丝杠轴跳动公差(最大)

(mm)

  丝杠轴长度
丝杠轴径 -125 126
-200
201
-315
316
-400
401
-500
501
-630
631
-800
801
-1000
1000-
φ12 0.09 0.12 0.16 0.21 0.27 0.35 0.46 0.58 -
φ14-20 - 0.11 0.13 0.16 0.2 0.25 0.32 0.42 0.55
φ22-32 - 0.09 0.11 0.13 0.16 0.19 0.23 0.3 0.38

■梯形丝杠规格精度

项目 内容
容许极限尺寸及公差 JISB0217 0218
螺纹精度 7e級
螺帽精度 7H級
单一螺距误差 ±0.02
累积螺距误差 ±0.15/300mm
长度尺寸相关容差 JISB0405(中級)
丝杠轴端直径公差 h7

返回页首

技术计算

■梯形丝杠·梯形丝杠螺帽选型步骤

根据使用条件求得接触面压力P、滑动速度V,以保证梯形丝杠螺帽并未发生异常磨损。
将求得的P和V值在PV值曲线图中画出,确认交点。
如果交点在曲线图中①、②斜线的内侧,则可断定未发生异常磨损。

确定使用条件

暂定梯形丝杠、梯形丝杠螺帽型式

计算①接触面压力P、②滑动速度V
确认是否在PV值曲线图中①、②的内侧

计算丝杠效率η、负载扭矩T

(轴向负载、转速)

 

(梯形丝杠·梯形丝杠螺帽材质)

(NG时)

PV值曲线图

  • ①钢(润滑)-黄铜
  • ②钢(无润滑)-树脂
PV值曲线图

①接触面压力P(N/mm2)

接触面压力P
  • Fs:轴向负载(N)
  • F0:动态容许推力(N) → 请参考梯形丝杠螺帽规格表
    作用于梯形丝杠和梯形丝杠螺帽上的接触面压力为9.8(N/mm2)时的推力
  • α:9.8(黄铜) 0.98(树脂)

②滑动速度V(m/min)

すべり速度V
  • d2:丝杠轴有效直径 → 请参考梯形丝杠规格表
  • d:丝杠轴螺纹升角(度) → 请参考梯形丝杠规格表
  • n:丝杠轴每分钟转速(min-1)

③丝杠效率η

丝杠效率η
  • μ:動摩擦係数
  • d:ねじ軸リード角(度)

<動摩擦係数参考値>

丝杠轴 梯形丝杠螺帽 动摩擦系数μ
钢(润滑) 黄铜 0.21
钢(无润滑) 聚缩醛/
滑动性PPS树脂
0.13

④负载扭矩(N·cm)

负载扭矩
  • Fs:轴向负载
  • η:丝杠效率
  • R:导程(cm)

返回页首

线性滑轨

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
KSRCST16-310-C1

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库
CAD形状
案例库
CAD文件名
具体案例
(在案例No,10中,单个零件编号为
MTSBHR14时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0010_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0010_PARTS_MTSBHR14

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

无需精度的直线运动

返回页首

可选的尺寸

■线性滑轨(带轴承型、带夹紧把手型、带挡块型)

材质
滑块 滑轨 挡块 夹块螺钉
SUS304 SUS304 MC尼龙 SUS304
呼称 No. 全高 滑轨长度(固定尺寸) 行程 轴承型号
13 13 120-770(50齿跳齿) (滑轨长度)-81 SUS693ZZ
16 16 110-1030(40齿跳齿) (滑轨长度)-101 SUS623ZZ

返回页首

速度·负载(负载信息)

■线性滑轨额定负载(1个滑块)

  • 公称No.13: 380N
  • 公称No.16: 460N

返回页首

梯形丝杠支座

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
MTWZ10

 (正在施工)

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库
CAD形状
案例库
CAD文件名
具体案例
(在案例No,10中,单个零件编号为
MTSBHR14时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0010_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0010_PARTS_MTSBHR14

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

专为梯形丝杠开发的零件

返回页首

可选的尺寸

■梯形丝杠支座(固定侧、支持侧)

材质:S45C
表面处理:四氧化三铁保护膜

轴孔直径 轴孔高度 轴承型号
固定侧 支持侧
φ8 30 608ZZCNM B608ZZ
φ10 35 6000ZZCNM B6000ZZ
φ12 40 6001ZZCNM B6001ZZ
φ15 40 6002ZZCNM B6002ZZ

返回页首

精度信息

■梯形丝杠支座的精度

轴孔高度公差: 0/-0.05

返回页首

设计理念1:灵活使用外购品以降低成本

通过灵活使用梯形丝杠(左右)和梯形丝杠用标准件以及线性滑轨,可使构造简单,减少设计工时和组装工时。

※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 使用了梯形丝杠(左右)的无需精度的手动润滑脂涂抹装置示例。
  • 根据手轮的单向旋转输入进行工作台的开闭动作。

预想的工件

  • 圆柱状的工件

设计要点

  • 需要进行手动操作时,设计时须特别考虑作业性与安全性。(本案例中省略,但须在中央设计防止互相干涉、防止夹住手指的挡块等。)

    手轮位置与动作位置过近时,将这些位置稍微分开,以免作业人员的手碰到动作体。

  • 对于进行手动操作的机构,需要考虑防止错误操作

    需要标示手轮旋转方向和开关方向时,使用标签等标示。

    以及防止因错误操作而造成的损坏。防止损坏

    本案例通过线性滑轨附带的夹紧手柄来固定位置。即使是通过目测进行的位置设定,需要防止超程时,也需另行设置挡块。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/SolidWorks®<=2012
    1 梯形丝杠(左右)
    2 线性滑轨
    3 梯形丝杠支座固定侧 正在施工 正在施工 正在施工
    4 实心手轮
    5 梯形丝杠螺帽(右螺纹)
    6 梯形丝杠螺帽(左螺纹)
    7 梯形丝杠支座支持侧 正在施工 正在施工 正在施工

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库
    CAD形状
    案例库
    CAD文件名
    具体案例
    (在案例No,10中,单个零件编号为
    MTSBHR14时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0010_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0010_PARTS_MTSBHR14

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    未选择所需产品

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库
    CAD形状
    案例库
    CAD文件名
    具体案例
    (在案例No,10中,单个零件编号为
    MTSBHR14时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0010_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0010_PARTS_MTSBHR14

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(単位:元)
小计金额(単位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 3191.91
参考交货期 2013-2014
FA工厂自动化用零件目录
1 梯形丝杠(左右) MTSWW14-400-F49-V10-S11-Q10-X130

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 475.97 475.97 3天 571
2 线性滑轨 KSRCST16-310-C1

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 952.35 952.35 11天 461
3 梯形丝杠支座固定侧 MTWZ10

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 428.6 428.6 1天 559
4 实心手轮 AHSFM80-10

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 263.35 263.35 1天 2131
5 梯形丝杠螺帽(右螺纹) MTSBHR14

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 377.64 377.640 1天 566
6 梯形丝杠螺帽(左螺纹) MTSBHL14

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 442.15 442.15 1天 566
7 梯形丝杠支座支持侧 MTUZ10

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 251.85 251.85 1天 560

关于米思米零件表

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“米思米零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首