使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.000743 利用倾斜的分类(不同高度)机构

 

本事例概要
目   的:
对不同高度的工件进行分类
情   况:
除滚轮传送带下方外,没有设置机构的空间
解决方法:
倾斜部分滚轮传送带,滑动工件进行转移
point1
使用门挡判断高度,通过传感器检测后倾斜输送机
point2
在滚轮传送带之间安装旋转滚轮和辅助滚轮,切实转移工件
利用倾斜的分类(不同高度)机构
  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

  • ※装置总成CAD数据由几个分总成构成。
       计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。

动作、操作性

  • 工件使用马达滚轮和工件导块进行输送机传送
  • 使用定尺寸挡块和气缸,倾斜输送机进行分类
  • 大尺寸工件在倾斜滚轮上自行传送并转移至正交的输送机上
  • 分类侧需另行安装确认有无工件的传感器

对象工件

  • 形状种类:箱子
  • 外形尺寸:200×200×200[mm]、200×200×100[mm](空箱)
  • 材质:聚乙烯
  • 重量:1.0[kg]

动作规格

  • 外观尺寸:W461×D650×H478[mm]
  • 行程:气缸行程:50[mm]
  • 速度:输送机速度:173.3[mm/s]、气缸速度:100[mm/s]
  • 负载:最大传送物重量(含箱子):2[kg]×9.8=19.6[N]

主要零件选型理由

  • 零件:薄型气缸
  • 理由:抬起时所需的力

主要零件的计算工序

  • 气缸容量
    • 缸径:D=φ20[mm]
      使用压力:P=0.4[MPa]
      工件和活动部的重量:m=4.7[kg]
      输送机旋转中心与工件及活动部重心的水平距离:L1=139.5[mm]
      输送机旋转中心与气缸杆端的距离:L2=325.5[mm]
      气缸角度:θ=59°
      施加在气缸上的负载:F1
      m×g×L1=F1×L2×sinθ
      F1=m×g×L1/(L2×sinθ)=4.7×9.8×139.5/(325.5×sin59)=23[N]
      气缸理论推力:F2=π/4×D²×P=π/4×20²×0.4=125.66[N]
      气缸负载率:η=0.5
      气缸推力:F3=125.66×0.5=62.8[N]
      抬起所需的力:F1=23[N]<F3=62.8[N]
      因此可以使用

构造改善和设计要点

  • 在输送机上进行转移时使用钢珠滚轮,以免工件掉入输送机之间
  • 相关词:滚轮传送带、输送机
  • 检索代码:#UL743

相同设计主题的组件案例

页码 - / -

零件表

No. 零件名称 示意图 米思米型号
(点击查看商品详情)
数量
1 马达滚轮 MOR38-300-10 2
2 薄型气缸 MSCCA20-50 1
3 流速调节阀 SPSNL6-M5 2
4 气缸用传感器 MD14L1 2
5 薄型气缸用安装金属件 CTKB20 1
6 滚轮条 CRON8 2
7 传送带用滚轮轴组件 HROJS38-313 1
8 关节轴承 PHSC8 1
9 铰链销 CCG5-22.0 2
10 铰链销 CCG8-38.0 1
11 铰链座 HGBTBM5-W6 2
12 铰链座 HGBTBM8-W8 1
13 铰链座 HKNKJB5-T12-H25 2
14 铰链座 HGBPB8-W12-H30 1
15 外螺纹型轴承 NTBGT22-12 2
16 内置放大器型光电传感器 MZ-T 1
17 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 CBST3-10 4
18 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 CBST4-10 18
19 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 CBST4-12 8
20 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 CBST4-15 4
21 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 CBST5-16 2
22 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 CBST6-25 4
23 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 CBST5-12 4
  • 上述零件表仅介绍了MISUMI零件。
    在下载零件表(CSV)栏目中,也可以下载MISUMI零件以外的其他厂家产品、加工品列表。
  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

返回页首