使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.000710 使用凸轮的角度可变输送机

使用马达&凸轮的角度可变驱动输送机

IDEA NOTE 使用凸轮的角度可变输送机

使用马达旋转凸轮,变更输送机角度(无气设计)

  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

  • ※装置总成CAD数据由几个分总成构成。
       计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。

规格

用途

  • 使用角度可变输送机,将2种工件分类至各自专用的储存盒中的自动切换装置

动作、操作性

  • 切换输送机出口进行工件分类的机构
  • 在外部型材上配置凸轮、马达、转轴底座

对象工件

  • 形状种类:半球状
  • 外形尺寸:SR40×H32[mm]
  • 材质:树脂
  • 重量:0.16[kg]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W932×D646×H700[mm]
  • 行程:输送机出口高低差:220[mm]
  • 速度:升降时间:9[s]
  • 负载:凸轮驱动扭矩:25.2[N・m]

主要零件选型理由

  • 零件:小型齿轮传动马达、齿轮头
  • 理由:齿轮头容许扭矩:Tnmax=19.6[N・m]

设计要点

主要零件的计算工序

  • 根据输送机、型材重量验证马达容量
    • 计算输送机的最大力矩
      凸轮与转轴的距离:r1=195[mm]
      型材部中心与转轴的距离:r2=325[mm]
      输送机、型材部重量:m=40.0[kg]
      转轴旋转力矩以下的驱动所需的推力:根据F1=m×g×r2/r1
      F1=40×9.8×325/195=653.3[N]

      直线运动凸轮的驱动扭矩应大于转轴旋转的负载扭矩
      凸轮半径:R=0.065[m]
      偏心量:e=0.025[m]
      摩擦系数:μ=0.2
      偏心凸轮的旋转角:θ
      直线运动凸轮的驱动扭矩:T
      T=μF1(R + e・sinθ) + F1・e・cosθ= F1(e・cosθ+eμ・sinθ+μR)
      T的最大值(θ=约10°):Tmax=25.2[N・m]
      直齿轮的减速比:i1=60/20=3
      齿轮头输出轴负载扭矩:T1=Tmax/i1=25.2/3=8.4[N・m]
      安全系数:n=2
      齿轮头输出轴所需扭矩:Tn=n×T1=16.8[N・m]

      所选马达的输出:90W
      齿轮头的减速比:i2=60
      齿轮头容许扭矩:Tnmax=19.6[N・m](产品目录值)
      Tnmax>Tn,因此成立

构造改善和设计要点

  • 通过使用制动马达,可在电源切断时保持位置
  • 检索代码:#UL710

相同设计主题的组件案例

页码 - / -

零件表

No. 零件名称 示意图 米思米型号
(点击查看商品详情)
数量
1 平皮带输送机 CVSX-200-900-60-S200-INV-5-H-A-MP260 1
2 滚珠轴承组件 PDR25 2
3 转轴 SFRMHQ30-120-F65-P25-T65-Q25 1
4 导向轴支座 SHSTB25-60 2
5 金属轴环 KNCLM25-30-10 2
6 定位螺栓 STBBM12-70 2
7 铝合金型材 EFS6-3060-270 2
8 铝合金型材 EFS6-3060-794 2
9 型材端盖 HFC6-3060-B 4
10 挤压加厚型支架 HBLTD6-SET 4
11 铝合金型材用先装螺帽 HNTT6-6 18
12 凸轮轴承随动器 CFFH20-52 1
13 小型齿轮传动马达(国内未销售) PACMB90-W90-V100 1
14 齿轮头(国内未销售) PACMGZ90-60 1
15 高频淬火直齿轮 GEAKBH2.0-60-20-B-30N-KC120 1
16 高频淬火直齿轮 GEAKBH2.0-20-20-B-15N-KC120 1
17 带座轴承 BGRR6206ZZ 2
18 微型光传感器(国内未销售) FPMY65 2
19 带电缆连接件(国内未销售) FPCN14A-C1 2
20 管状轴环 STPGB32A-177 1
21 管状轴环 STPGB32A-127 1
22 管状轴环 STPGB32A-20 1
23 金属垫圈 WSSB40-30-10 1
24 平键 KESH8-20 1
25 平键 KEGH8-35 1
26 金属垫圈 WSSB40-10-5 1
27 六角形支柱 LSBWF12-80 4
28 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 CBST3-8 4
29 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 CBST4-10 2
30 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 CBST5-15 8
31 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 CBST6-15 8
32 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 CBST6-20 18
  • 上述零件表仅介绍了MISUMI零件。
    在下载零件表(CSV)栏目中,也可以下载MISUMI零件以外的其他厂家产品、加工品列表。
  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

返回页首