(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.007679 不同高度工件的分类机构

在门挡处将判断为不同高度的较高工件传送至输送机上进行转移

相关分类

IDEA NOTE 排出工件

安装在输送机的支架在工件移动时起到挡块的作用,无须停止输送机可能排出工件。

IDEA NOTE 滑动皮带

输送机在工作状态下会碰到挡板,输送机的皮带使用滑动皮带。

  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

  • ※装置总成CAD数据由几个分总成构成。
       计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。

规格

用途

  • 使用1个气缸分类工件
  • 在通用的输送机上传送不同大小的2种工件进行分类

动作、操作性

  • 小工件通过挡块下方,大工件被挡块挡住通过输送机进行分类
  • 使用传感器确认挡块挡住了大工件后,驱动气缸
  • 使用气缸排出工件并转移至直行的输送机上
  • 排出时暂停输送机,可抑制工件飞出

对象工件

  • 形状种类:载体
  • 外形尺寸:工件(小):□50×H30[mm]、工件(大):□50×H50[mm]
  • 材质:MC尼龙
  • 重量:工件(小):82[g]、工件(大):140[g]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W632×D766×H209[mm]
  • 行程:气缸行程:100[mm]
  • 速度:工件传送速度:7.8[m/min]
  • 负载:
    • 气缸容量:推压侧45[N]、缩回侧34[N](参阅产品目录)
    • 使用压力:0.4[MPa]

主要零件选型理由

  • 零件:气缸容量
  • 理由:推力可使工件在输送机上滑动并进行转移

设计要点

主要零件的计算工序

  • 带导杆气缸
    • 带导杆气缸的推力通过满足必要推力来检证
      转移的工件重量:m=0.14[kg]
      平皮带面摩擦系数:μ=0.3〜0.7 (平面/塑料)
      所需推力:F=μmg=0.7×0.14×9.8=0.96[N]
      气缸内径:d=12[mm]
      气缸效率:η=0.5
      气缸推力(推压侧):Fs=45×η=22.5[N]
      Fs>F,因此成立
      载体可装载的最大重量:139[g]

构造改善和设计要点

  • 选择将工件切实转移至正交输送机上的气缸行程
  • 检索代码:#UL679

相同设计主题的组件案例

页码 - / -

零件表

No. 零件名称 示意图 米思米型号
(点击查看商品详情)
数量
1 平皮带输送机 CVSFA-60-600-6-T100-IM-25-G-A 1
2 平皮带输送机 CVSFA-60-500-6-T100-IM-25-G-A 1
3 带导杆气缸 MGCLF12-100 1
4 内置放大器型光电传感器(国内未销售) MZ-T 1
5 光电传感器安装用固定夹 KSTS12 2
6 研磨棒材 RGOS12-90 2
7 导向轴支座 SHKSS12-25 1
8 导向轴支座 SHKSS12-40 1
9 工程塑料导轨 NLBB3-20-250-H2-P150-ZN4-TCC10 2
10 工程塑料导轨 NLBB3-20-300-H2-P150-ZN4-TCC10 2
11 工程塑料导轨 NLBB3-20-500-H3-P150-ZN4-TCC10 2
12 流速调节阀 SPSNL6-M5 2
13 气缸用传感器 MD14L1 2
14 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS3-10 2
15 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS3-15 2
16 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS4-12 12
17 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS5-16 4
18 超短头内六角螺栓 CBSS4-6 14
201 板1 MVBLK-SSC-36D-J7U6T 1
202 板2 MVBLK-SSC-36D-181D6 2
204 板4 MVBLK-SSC-36D-TR5SS 1
206 切制板1 MVBLK-SUB-36D-4R6EU 1
207 切制板2 MVBLK-SUB-36D-XS9P2 1
208 工件支架 MVBLK-SUB-36D-GDFSR 1
209 导向块 MVBLK-SSC-36D-8YPGZ 12
210 角材 MVBLK-SSC-36D-7BLZZ 1
211 挡板 MVBLK-SUB-36D-P36L8 1
212 挡块 MVBLK-SSC-36D-2NGUB 2
213 滑块 MVBLK-SSC-36D-7F64S 2
  • 上述零件表仅介绍了MISUMI零件。
    在下载零件表(CSV)栏目中,也可以下载MISUMI零件以外的其他厂家产品、加工品列表。
  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

返回页首