使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.000636 平行(相同方向)输送机转移装置

使用带输送机的工作台进行转移

相关分类

IDEA NOTE 使用气缸的滑动机构

使用气缸滑动输送机,将工件的转移目标位置分成2个输送机

  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

  • ※装置总成CAD数据由几个分总成构成。
       计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。

规格

用途

  • 使用转移用的短型输送机,在平行的输送机之间进行转移

动作、操作性

  • 转移的托盘
    ①挡块为上升状态时,转移输送机待机
    ②托盘转移至转移输送机(防止因止回组件而进行反向传送)
    ③使用气缸滑动装载托盘的转移输送机
    ④挡块下降,托盘转移至下流输送机
  • 不转移的托盘
    ①挡块为下降状态时,转移输送机待机
    ②托盘转移至转移输送机、下流输送机

对象工件

  • 形状种类:托盘
  • 外形尺寸:W200×L262×H25[mm]
  • 材质:铝合金
  • 重量:约5[kg](含工件、附带装置)

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W960×D420×H241[mm]
  • 行程:
    • 滑动用气缸行程:300[mm]
    • 挡块用气缸行程:25[mm]
  • 速度:
    • 输送机速度:183[mm/s]
    • 滑动速度:200[mm/s]
  • 负载:根据传送物的总重量为42.1[N]

主要零件选型理由

  • 零件:气缸
  • 理由:选择所需推力42.1[N]以上的产品

设计要点

主要零件的计算工序

  • 气缸
    • 验证是否满足所需推力
      传送物总重量:m=43[kg]
      摩擦系数(直线导轨):μ=0.1
      所需推力:F1=μ・m・g=0.1×43×9.8=42.1[N]
      使用气压:P=0.4[MPa]
      气缸理论输出:F2=276[N](参阅制造商产品目录)
      气缸效率:η=0.5
      气缸推力:F3=F2・η=276×0.5=138[N]
      F3>F1,因此成立

构造改善和设计要点

  • 在滑动的输送机中设计了挡块和止回机构,防止滑动中的托盘飞出
  • 检索代码:#UL636

相同设计主题的组件案例

页码 - / -

零件表

No. 零件名称 示意图 米思米型号
(点击查看商品详情)
数量
1 直线导轨 SV2R33-640 2
2 直线导轨用高度调整块 BE2KK33-640-41 1
3 浮动接头 FJRHA10-1.25 1
4 流速调节阀 SPSNL6-1 4
5 调整螺丝组件 ANHN12-50 2
6 缓冲器 MAC1410S 2
7 止动销 STFHN14-10 4
8 感应马达(国内未销售) PACMS70-W15-V100 1
9 齿轮头(国内未销售) PACMGX70-25 1
10 联轴器 MCOWK34-10-15-KLH4 1
11 链轮 BSP50B11-N-15 2
12 带座轴承 BGCE6002ZZ 2
13 平键 KES5-22 2
14 平键 KEG5-15 1
15 金属垫圈 WSSM16-8-3 1
16 扁型材(追加加工) HFSQN4-15100-200 2
17 链条导向件 LGTC50-200-K3-P70 4
18 定位销 MS4-15 6
19 金属轴环 FNCLM-V6.5-D10.5-L22 8
20 铝合金型材用后装螺帽 HNTP5-5 16
21 铝合金型材用后装螺帽 HNTP6-5 16
22 深沟滚珠轴承 B6201ZZ 4
23 C型扣环(孔用) RTWN32 2
24 滑板 SDPT12 2
25 调整螺丝块 TSE6-10 2
26 调整螺丝组件 ANHN6-35 2
27 金属轴环 FNCLM-V12-D16-L23.5 2
28 金属轴环 FNCLM-V12-D16-L20 2
29 链轮(追加加工) BSP50B11-N-15 2
30 链条 CHEM50-48 2
31 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS5-20 12
32 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS6-25 12
33 扭簧 UA135R6-5-0.8-LC25-RC30 1
34 铰链销 HCCG5-47.0 1
35 铰链销 HCCG5-55.0 2
36 金属轴环 FNCL-V5.5-D8-L13.0 1
37 金属轴环 FNCL-V5.5-D8-L17.0 1
38 金属垫圈 WSSB10-6-1 2
39 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS4-10 4
40 直线导轨用限位螺栓 SBLT6-18-20 4
41 带导杆气缸 MGCLF32-25 1
42 气缸用传感器 ME34L1 2
43 定位销 MS5-10 6
44 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS8-25 8
  • 上述零件表仅介绍了MISUMI零件。
    在下载零件表(CSV)栏目中,也可以下载MISUMI零件以外的其他厂家产品、加工品列表。
  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

返回页首