设计・及制造现场用
齿轮
齿轮是在传动轮的周围加上齿形的产品。
齿轮传动机构广泛运用于旋转运动的动力。
旋转速度以及旋转方向的传递。

齿轮机构的特征
优点
- ・传动无延迟,不易跳齿,滑齿
- ・传动方向的变换相对自由
- ・传动速度的增减相对自由
- ・可大马力传动,也可高负荷•高扭矩传动
- ・温度、湿度、油性的环境影响较小
- ・适用于小空间设计
缺点
- ・容易产生噪音
- ・保养时需涂润滑油
- ・需要安全保护装置
齿轮传递运动的种类
齿轮因其齿的形状以及啮合齿轮轴的方式,可以简单分为以下种类。
| 传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平行传动 | 啮和齿轮的2轴平行传递旋转/动力 |
![]() |
![]() |
直齿轮+直齿轮 斜齿轮+斜齿轮 人字齿轮+人字齿轮 直齿轮+内齿轮 斜齿轮+斜齿内齿轮 |
商品详情 |
| 直线传动 | 旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力 |
![]() |
![]() |
直齿轮+直齿齿条 斜齿轮+斜齿齿条 |
商品详情 |
| 商品详情 | |||||
| 角度传动 | 相互2轴变换角度传递旋转/动力 |
![]() |
![]() |
直角锥齿轮+直齿锥齿轮 螺旋锥齿轮+螺旋锥齿轮 |
商品详情 |
| 商品详情 | |||||
| 交错传动 | 不相交,平行两轴交错传递旋转/动力 |
![]() |
![]() |
螺纹齿轮+螺纹齿轮 |
商品详情 |
| 蜗轮+蜗杆 | 商品详情 | ||||
| 商品详情 | |||||
传动比
1对啮合齿轮的传动比(i)为基准圆直径的反比例。也和齿数,转
速成正比例。
基准圆直径:d 齿数:Z 转速:n(rpm)


圧力角
压力角就是齿倾角。
标准是20度
也有14.5度。不过因为强度较不高
所以不怎么使用

模数和齿的大小-(选型顺序②)
模数是表示齿轮的齿形状大小的数值。
只有当两个齿轮的模数和压力角相同时才能进行啮合传动。


齿数
齿数就是齿轮有多少个齿的意思,Z表示齿数。
如图为15齿的齿轮

齿高・齿厚
齿高
齿高就是齿顶到齿底到尺寸,通常用h表示。
齿顶高(ha)=m
齿底高(hf)=1.25m
齿厚
齿厚就是齿的厚度,通常用S表示。
齿厚(S)=πm/2

齿宽・基准圆直径
齿宽
齿宽就是齿的宽度,通常用B表面。
基准圆直径
基准圆直径就是准定齿大小的圆的直径,通常用d表示。
齿顶圆就是齿顶部圆的直径,通常用D表示。
齿底圆就是齿底部圆的直径,通常用G表示。
基准圆直径(d)=模数*齿数=m*Z
齿顶圆直径(D)=模数*(齿数+2)=m*(Z+2)
齿底圆直径(G)=模数*(齿数-2.5)=m*(Z-2.5)

中心距
中心距是啮合齿轮的基准圆半径合起来的距离。