棉纱手套产品一览

型号 尺寸
规格材质 特点 装入数 GLVG-6-7-L 普通
款棉100% 肌肤无刺激,
结实耐用12 GLVG-8-7-L 800g
加厚棉100% 纯棉纱线手套,
结实耐用。GLVNS-6-7-L 普通
款棉60%、
聚酯纤维40%涤棉纱线手套,吸汗透气, 多种工作现场均适用。 GLVS-8-7-L 800g
加厚棉60%、
聚酯纤维40%涤棉混纺纱线手套
重工作业推荐使用。
![]()
| 型号 | 尺寸 规格 |
材质 | 特点 | 装入数 |
|---|---|---|---|---|
| GLVG-6-7-L | 普通 款 |
棉100% | 肌肤无刺激, 结实耐用 |
12 |
| GLVG-8-7-L | 800g 加厚 |
棉100% | 纯棉纱线手套, 结实耐用。 |
|
| GLVNS-6-7-L | 普通 款 |
棉60%、 聚酯纤维40% |
涤棉纱线手套,吸汗透气, 多种工作现场均适用。 | |
| GLVS-8-7-L | 800g 加厚 |
棉60%、 聚酯纤维40% |
涤棉混纺纱线手套 重工作业推荐使用。 |
![]()