商品分类

根据数量多少打折

一次性防护手套【食品加工行业】

标准价:

¥41.78起

价格(不含税):

¥41.78起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥0.42

标准价:

¥41.78起

价格(不含税):

¥41.78起

(100个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥0.42

信息:

通过食品行业认证,适用于食品加工行业。
该手套销售单位为盒,内容量为50付(即100只)手套

展开

清除全部选项

内部容量 :

100只/盒

类型 :

V13

按发货日筛选:

全部

当天

型号 :

  • 1个备选型号

    201373


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
通过食品行业认证,适用于食品加工行业。
该手套销售单位为盒,内容量为50付(即100只)手套

基本信息

产品类型详细 无粉丁腈一次性手套 颜色 蓝色
厚度(mm) 0.065 特点 无过敏风险
认证 CE 长度 240mm
size 8.5/9.5 材质 丁腈
箱规 ×10 防护标准 EN374-2/EN374-3
内部容量 100只/盒
型号
201373
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
内部容量

¥41.78起

100个装

当天 100只/盒

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空