设计基础-螺丝

螺丝− 1:LCA 设计/制作中有关螺丝的各种问题
“螺丝”是机械装置类的制作中绝对不可或缺的最常用的机械零件。因此,JIS、 ISO 等国家标准中按照形状、尺寸、强度(强度分类)对螺丝进行了标准化。但是, 在LCA 设计阶段,如果采用依赖经验来设计螺丝,在组装时 就会出现不得不从库存零件中寻找不配套的螺栓来临时凑合的情况,造成产品质量下降。继续阅读
螺丝− 2:不合理的双螺帽紧固充满危险
在防止螺丝松动的方法中,“双螺帽法”是可靠性较高的方法之一。要采用这 种方法,必需预先了解一些事项。【图 1】、【图 2】所示为典型的双螺帽法的原则。 若忽视这些原则,即使外观看起来很可靠,也无法获得双螺帽的效果。继续阅读
螺丝−3:螺丝制图的基本知识
下面对螺丝制图的基本知识进行讲解。继续阅读
螺丝-4:多个螺孔/自攻螺孔设计制图的基本知识
在加工零件中,基板、盖板框架等部位均加工有很多自攻螺孔。这种情况下, 若不认真考虑自攻螺孔的配置设计,就可能会导致定位不准或花费多余的加工时 间。因此,螺栓的配置设计绝对不容小觑,可以说螺栓的配置设计代表了该设备 的设计水平。继续阅读
螺丝-5:不损坏螺纹牙的预处理
以下是螺牙损坏的几个代表性例子。继续阅读
螺丝−6:钢制螺栓/螺帽的强度分类
ISO 螺丝对螺丝的强度进行了分类,以规定其机械性质。这里以钢制螺栓和钢 制螺帽为例对强度分类进行说明。在 MISUMI FA 产品目录 06 版的第 879 页,记 载了内六角螺栓 CB 的强度分类 12.9(M3~M20)和 10.9(M24)。继续阅读
螺丝-7:不锈钢螺栓/螺帽的强度分类
不锈钢螺栓根据不锈钢的种类对强度进行分类及规定。在 MISUMIFA 产品目录 06版的第 880 页,记载了 SUS304 材质的内六角螺栓 SCB 的强度分类“A2-70”。继续阅读
螺丝−8:确保螺栓紧固强度的常识
即使选择了强度分类高的钢制螺栓,如果实际使用方法不当,也难以保证螺栓强度(抗拉强度等)。下面将以图解方式介绍使用螺栓时的基本紧固方法(常识)。继续阅读
螺丝-9:螺丝的制造方法
螺丝大致有“a)滚压成形法”和“b)切削法”两种制造方法。下面将对其概要进行解说。继续阅读
螺丝-10:螺丝用材料
螺丝用材料有金属和非金属(陶瓷、塑料等),这里主要介绍金属材料。螺丝用金属材料如下分类。继续阅读
螺丝-11:螺栓/螺帽拧紧时力的平衡的基础知识
通过以螺栓螺帽连接2个零件时的力的平衡,可以判断紧固状态是否可靠、连接是否松动、螺栓是否破损等情况。下面进行基本讲解。继续阅读
螺丝-12:外力作用于螺栓紧固体时
本讲将对外力作用于螺栓紧固体时螺栓松动及断裂模型的基础知识进行讲解。继续阅读
螺丝-13:螺丝的松动及预防对策
L型导向轴支座有4种轴的保持结构。在这里对这4种类形各自的特征进行整理,以便于选择时作为参考。继续阅读