简易自动化讲座

刊载日:2006年06月16日|类别:自动化要素技术

螺丝-7:不锈钢螺栓/螺帽的强度分类

返回一览

不锈钢螺栓根据不锈钢的种类对强度进行分类及规定。在 MISUMIFA 产品目录 06版的第 880 页,记载了 SUS304 材质的内六角螺栓 SCB 的强度分类“A2-70”。

(1)不锈钢螺栓的机械性质

1.不锈钢螺栓的机械性质

・不锈钢螺栓的机械性质也以强度分类数值来表示,但表示方法与钢制螺栓不 同。
・【表 1】所示为不锈钢螺栓的机械性质的规定(ISO 3506-1:1997 的部分内容)。


【表 1】不锈钢螺栓的机械性质(摘自 ISO 3506-1:1997)。
钢种 钢种分类 强度分类 抗拉强度
Rm,min
N/mm2
0.2%耐力
Rp0.2,min
N/mm2
断裂延伸率
A,min
mm
硬度
HV
奥氏体类 A1,A2,A3,A4,A5 50 500 210 0.6d -
70 700 450 0.4d -
80 800 600 0.3d -
马氏体类 C1,C4 50 500 250 0.2d 155-220
70 700 410 220-330
C1 10 1100 820 350-440
C3 80 800 640 240-340
铁氧体类 F1 45 450 250 135-220
60 600 410 180-285

2.表中强度分类数值的说明

・强度分类的数字表示最小抗拉强度公称值的 1/10。 例如,奥氏体类材料的强度分类 A2-70 表示保证
   抗拉强度=500(N/mm2)、耐 力=210(N/mm2)、断裂延伸率=0.6d 的机械性质。
・不锈钢有不同的钢种(奥氏体、马氏体、铁素体)分类,其中马氏体不锈钢 根据不同的热处理进行强度
   分类。


(2)不锈钢螺帽的机械性质

・不锈钢螺帽的机械性质与钢制螺帽一样,均以强度分类来表示,以和匹配螺 栓的强度分类对应的保证负
   载应力来表示。
・不锈钢螺栓的强度分类由不同的钢种类别决定,不锈钢螺帽与匹配的不锈钢 螺栓配套使用时,可以认为
   不锈钢螺帽的材料强度与同材质螺栓的材料强度 相同。
・因此,不锈钢螺栓和螺帽的结合体一般不会发生螺纹牙剪切破坏,但如果是 咬合牙数较少的低螺帽,则
   需要注意螺纹牙部可能会发生剪切破坏。


下一讲将介绍确保螺丝紧固强度的使用常识。