关于数量折扣

数量折扣

同一规格商品购买达到一定数量时,购买越多越优惠。

例1:一般商品

SGHZ20-35 guidePOST/卸料板导套

发货天数

数量 未税单价(元) 发货天数 折扣率
1-9 49.20 1天 0%
10-49 46.74 1天 5%
50-99 44.28 1天 10%
100- 41.82 需要另外报价 15%

以上不适用于同一商品被拆成多项目报价的场合。

例2:少量购买时需补差价的商品

WFH4-5 耐热型圆线螺旋弹簧/SPRINGS

发货天数

数量 未税单价(元) 发货天数 补差价 折扣率
1-4 6.60
注1
1天 70 0%
5-8 6.60
注2
1天 50 0%
9-19 6.60 1天 0 0%
20-49 6.27 1天 0 5%
50-199 5.94 1天 0 10%
200-500 5.61 1天 0 15%
501- 5.61 需要另外报价 0 15%

以上不适用于同一商品被拆成多项目报价的场合。
注1) 订购1-4个时,每项商品需要支付70元的差价。
注2) 订购5-8个时,每项商品需要支付50元的差价。

返回顶部