
在此事例中所使用的米思米型号
CLJHN6-8-13

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No98中,单个零件编号为CLJHN6-8-13时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0098_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0098_PARTS_CLJHN6-8-13 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
绝缘零件安装用
过度紧固引起的破损
■肩型树脂轴环(尺寸选择型)
| 材质 | 颜色 | |
|---|---|---|
| 聚缩醛 | 白色 | |
| 黑色 | ||
| MC尼 | 蓝色 | |
| 龙标准级 | 象牙色 | |
| MC尼 | CDR2 | 黑色 |
| 龙导电级 | CDR6 | |
| 胶木板 | 纸类 | 颜色 |
| 布类 | 浅褐色 | |
| 氟树脂 | 白色 | |
| PEEK | 灰色 | |
| 环氧树脂玻璃纤维板 | 绿色 | |
■尺寸选择(节选)
| 内径 | 轴环外径 | 全长 (指定单位0.5mm) |
肩部厚度 | 肩部直径 |
|---|---|---|---|---|
| φ2 | φ4、5、6、8、10 | 10.0 - 30.0 | 5 | 轴环外径 +4 |
| φ3 | φ5、6、8、10 | |||
| φ4 | φ6、8、10、11、12、13、14、15、16、20、25 | 10.0 - 50.0 | ||
| φ5 | φ8、10、11、12、13、14、15、16、20、25 | |||
| φ6 | ||||
| φ8 | φ10、11、12、13、14、15、16、20、25、30 | 10.0 - 100.0 | ||
| φ10 | φ12、13、14、15、16、20、25、30、35、40、50 | |||
| φ12 | φ15、16、20、25、30、35、40、50 | |||
| φ15 | φ20、25、30、40、50、60 | |||
| φ16 |
■肩型树脂轴环的精度
在此事例中所使用的米思米型号
MSIP6-20

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No98中,单个零件编号为CLJHN6-8-13时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0098_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0098_PARTS_CLJHN6-8-13 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
绝缘零件定位用
外力引起的表面残缺
■绝缘定位销
| 部位 | 材质 |
|---|---|
| 主体 | 布胶木板 |
| 金属芯 | SUS304 |
■尺寸选择
| 外径 | 芯金径 | 长度 (5mm单位) |
|---|---|---|
| φ6 | φ3 | 8、10-40 |
| φ8 | φ4 | 10-40 |
| φ9 | 15-50 | |
| φ10 | φ5 | 15-50 |
| φ12 | φ6 | 20-50 |
■绝缘定位销的精度信息
外径公差(20℃): +0.03/0
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
本来全部使用绝缘材料是最完美的,但是为了节约成本本事例部分使用一般材料的基础上在接触部位使用了绝缘材料,从而实现绝缘化。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。