
在此事例中所使用的米思米型号
CLKB15-6-120

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No81中,单个零件编号为CLKB15-6-120时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0081_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0081_PARTS_CLKB15-6-120 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
旋转臂
因固定夹松动而导致的打滑
■连接夹杆 关节轴承用标准型的精度信息
| 材质 | 表面处理 |
|---|---|
| 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
| 无电解镀镍 | |
| SUS304 | − |
| A6063 | − |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 夹紧孔径 (大孔径) |
接头孔径(小孔径) | 孔距(L)指定单位1mm | 厚度 | 宽度 |
|---|---|---|---|---|
| φ12 | φ5、6、8、10、12 | 20-150 | 12 | 18 |
| φ14 | φ6、8、10、12、14 | 22 | ||
| φ15 | φ6、8、10、12、14、15 | |||
| φ16 | φ8、10、12、14、15、16 | 30-150 | ||
| φ18 | φ8、10、12、14、15、16、18 | 25 |
■全长(L=孔距)
| 夹紧孔径 | 接头孔径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ5 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ15 | φ16 | φ18 | |
| φ12 | L+23 | L+24 | L+25 | L+27 | L+30 | ||||
| φ14 | L+27 | L+28 | L+29 | L+31 | L+32 | ||||
| φ15 | L+27 | L+28 | L+30 | L+32 | L+34 | L+35 | |||
| φ16 | L+30 | L+31 | L+33 | L+34 | L+35 | L+36 | |||
| φ18 | L+32 | L+33 | L+35 | L+36 | L+37 | L+38 | L+40 | ||
■连接夹杆 关节轴承用标准型的精度信息
夹紧孔径(大孔径)公差: H7
接头孔径(小孔径)公差: +0.2/0
孔距公差: ±0.1
在此事例中所使用的米思米型号
PHSCM8

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No81中,单个零件编号为CLKB15-6-120时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0081_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0081_PARTS_CLKB15-6-120 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
连接用
■关节轴承 标准型
| 螺纹种类 | 螺纹方向 | 轴承型 | 材质 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定座 | 球面内圈 | 衬套(内衬) | |||
| 外螺纹、 内螺纹 |
右螺纹、 左螺纹 |
钢型 | S35C (铬酸盐光泽处理) |
SUJ2 (58HRC-) |
特殊铜合金 |
| 自润滑型 | 聚四氟 乙烯树脂 |
||||
| 不锈钢 自润滑型 |
SUS303 | SUS440C (58HRC-) |
|||
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 螺纹种类 | 轴孔直径 | 外径 | 全长 | 螺纹直径×螺距 | 螺纹部长度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢 | 自润滑型 | 不锈钢 自润滑型 | |||||
| 内螺纹 | φ5 | φ16 | 35 | M5×0.8 | 14 | 14 | 12.5 |
| φ6 | φ18 | 39 | M6×1.0 | 13.5 | |||
| φ8 | φ22 | 47 | M8×1.25 | 17 | 17 | 16 | |
| φ10 | φ26 | 56 | M10×1.5 | 21 | 21 | 19 | |
| M10×1.25 | − | − | |||||
| φ12 | φ30 | 65 | M12×1.75 | 24 | 24 | 24 | |
| 外螺纹 | φ5 | φ16 | 41 | M5×0.8 | 20 | 20 | 6 |
| φ6 | φ18 | 45 | M6×1.0 | 22 | 22 | 6.75 | |
| φ8 | φ22 | 53 | M8×1.25 | 25 | 25 | 9 | |
| φ10 | φ26 | 61 | M10×1.5 | 29 | 29 | 10.5 | |
| M10×1.25 | - | − | |||||
| φ12 | 30 | 69 | M12×1.75 | 33 | 33 | 12 | |
*没有轴孔径为Ø10、M10x1.25的自润滑、不锈钢自润滑型。
■关节轴承 标准型的精度信息
孔径公差: H7
轴的配合:
| 使用条件 | 轴的尺寸容差 | |
|---|---|---|
| 钢 | 自润滑型、 不锈钢自润滑型 |
|
| 普通负载 | h7 | p6 |
| 不定向负载 | p6 | p6 |
间隙:
| 方向 | 钢 | 自润滑型、 不锈钢自润滑型 |
|---|---|---|
| 径向 | 0.035以下 | 0.045以下 |
| 轴向 | 0.1以下 | 0.1以下 |
■关节轴承 标准型的静负载容量
| 螺纹种类 | 轴孔直径 | 螺纹直径×螺距 | 静负载容量径向Cs[kN] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 钢 | 自润滑型 | 不锈钢 自润滑型 | |||
| 内螺纹 | φ5 | M5×0.8 | 5.59 | 3.92 | 0.98 |
| φ6 | M6×1.0 | 6.86 | 5 | 1.44 | |
| φ8 | M8×1.25 | 9.8 | 7.45 | 2.69 | |
| φ10 | M10×1.5 | 13.2 | 9.41 | 4.16 | |
| M10×1.25 | − | − | |||
| φ12 | M12×1.75 | 16.7 | 11 | 5.88 | |
| 外螺纹 | φ5 | M5×0.8 | 3.43 | 3.43 | 0.98 |
| φ6 | M6×1.0 | 4.9 | 4.9 | 1.44 | |
| φ8 | M8×1.25 | 6.86 | 6.86 | 2.69 | |
| φ10 | M10×1.5 | 10.8 | 9.41 | 4.16 | |
| M10×1.25 | − | − | |||
| φ12 | M12×1.75 | 16.7 | 11 | 5.88 | |
*没有轴孔径为Ø10、M10x1.25的自润滑、不锈钢自润滑型。
为了使旋转开始位置和结束位置可调,连杆使用连接夹杆,采用在组装后也可调整的构造。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
在转动开始、结束的位置需要锁紧的情况下,追加了边使用带锁紧的气缸边还可以从外部直接锁紧工作台的机构。
对于气缸行程所需要的回转角度不完全吻合的情况较多。在回转角度需要调整的场合,采用了使用调整螺丝和调整螺丝块作为组合来调整精度的参考等手法。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。