
在此事例中所使用的米思米型号
AFTS15

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.76中,单个零件编号为AFTS15时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0076_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0076_PARTS_SCSBS10-16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
需要大范围送风
■平头型空气喷嘴(标准型)
| 流入口螺纹形状 | 连接管用螺纹直径 | 材质 | 最高使用压力 | 耐热温度 | 总宽 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外螺纹 | R1/4 | 热可塑性树脂(变性PPE) | 0.7MPa | 110℃ | 56 | 76.5 |
| A5052P | 0.4MPa | 200℃ | 58 | 78 | ||
| SUS304 | ||||||
| 内螺纹 | Rc1/4 | 热可塑性树脂(变性PPE) | 0.7MPa | 110℃ | 56 | 76.5 |
■平头型空气喷嘴(标准型)的空气流量
| 孔数 | 空气流量 L/min(0.3MPa时) |
|---|---|
| 15-□0.7 | 300 |
| 15-□0.9 | 470 |
| 15-□1.2 | 810 |
在此事例中所使用的米思米型号
NJMS2-2

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.76中,单个零件编号为AFTS15时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0076_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0076_PARTS_SCSBS10-16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
喷嘴前端角度可进行±25°调节。
■喷嘴接头
| 连接型 | 材质 | 最高使用压力 | 球头 活动范围 |
|---|---|---|---|
| 外・内螺纹型 | SUS303 | 1.0MPa | 50° |
| 内・内螺纹型 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 连接型 | 呼称No. | 管用螺纹直径 | 全长 | 管内径 | 对边间距 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 活动侧(输出) | 固定侧(输入) | |||||
| 外・内螺纹型 | 1−1 | Rc1/8 | R1/8 | 32 | φ5.5 | 22 |
| 1−2 | Rc1/8 | R1/4 | 36 | φ8 | 22 | |
| 2−2 | Rc1/4 | R1/4 | 41 | φ8 | 29 | |
| 2−3 | Rc1/4 | R3/8 | 43 | φ11 | 29 | |
| 3−3 | Rc3/8 | R3/8 | 49 | φ11 | 35 | |
| 内・内螺纹型 | 1−1 | Rc1/8 | Rc1/8 | 24 | - | 22 |
| 1−2 | Rc1/8 | Rc1/4 | 24 | - | 22 | |
| 2−2 | Rc1/4 | Rc1/4 | 30 | - | 29 | |
| 2−3 | Rc1/4 | Rc3/8 | 30 | - | 29 | |
| 3−3 | Rc3/8 | Rc3/8 | 35 | - | 35 | |
需要在现场调节喷嘴角度时,如本案例一样,同时使用喷嘴接头,事先构成喷嘴角度可调机构。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
■MiSUMi的喷嘴系列
*只需点击照片即可链接到产品页面。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。