
在此事例中所使用的米思米型号
AFTAD15

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No75中,单个零件编号为AFTAD15时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0075_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0075_PARTS_AFTAD15 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
需要足够的流量。
■送风喷嘴(增幅型)

■喷气喷嘴增幅型
| 材质 | 最高使用 压力 |
耐热 温度 |
空气流量 (0.3MPa时) |
连接管用螺纹直径 | 吹气口宽度 | 总宽 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPS树脂 | 0.7MPa | 200℃ | 440NL/min | R1/4 | 46 | 52 | 57.3 |
| A5052P | 0.4MPa | 60 | 60 |
■喷气喷嘴增幅型的空气流量
空气流量(0.3MPa时) 440NL/min
在此事例中所使用的米思米型号
HROJS38-413

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No75中,单个零件编号为AFTAD15时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0075_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0075_PARTS_AFTAD15 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
传送用
■传送带用滚轮(轴组装型)
| 材质 | 表面处理 | 轴承 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 滚轮 | 轴 | 销 | 轮·轴·销 | ||
| 芯材 | 轮 | ||||
| STKM | 钢 | 钢 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 压制轴承 |
■各部分的尺寸
| 滚轮长度 | 公称 No. |
滚轮外径 | 轴孔直径 | 轴长度 | 轴(带销) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称直径 | 实际直径 | |||||
| 113 | 19 | φ19.1 | φ6.2 | 滚轮长度+22 | φ6 | φ5.9 |
| 163 | 22 | φ22.2 | ||||
| 213 | 28 | φ28.6 | φ8.2 | 滚轮长度+22 | φ8 | φ7.85 |
| 263 | 38 | φ38.1 | φ12.2 | 滚轮长度+27 | φ12 | φ11.8 |
| 313 | 42 | φ42.7 | ||||
| 413 | 50 | φ50.8 | ||||
| 513 | 57 | φ57.2 | ||||
*没有公称No.22的长度163、263。
■传送带用滚轮的强度
(N)
| 滚轮长度(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称No. | 113 | 163 | 213 | 263 | 313 | 413 | 513 |
| 19 | 431 | 318 | 205 | 436 | 343 | 294 | 206 |
| 22 | 431 | − | 205 | − | 343 | 294 | 206 |
| 28 | 490 | 490 | 490 | 450 | 687 | 588 | 412 |
| 38 | 1342 | 1342 | 1342 | 1132 | 922 | 785 | 588 |
| 42 | 1667 | 1628 | 1589 | 1310 | 1030 | 883 | 745 |
| 50 | 1716 | 1628 | 1648 | 1584 | 1520 | 1442 | 1147 |
| 57 | 2354 | 2206 | 2059 | 1912 | 1765 | 1471 | 1157 |
通过使用喷嘴接头,可调整吹气角度。(本事案例中为固定)
空气喷嘴品种多样,可从中选择最符合用途的产品。
本案例中使用平头形状増幅型,可正反面同时喷吹。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
■MiSUMi的喷嘴系列
*只需点击照片即可链接到产品页面。