米思米案例库

案例No.0079
案例名称: 长尺寸零件的连续吹气工序

圆头型空气喷嘴

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
ARDP1.0-6

 (正在施工)

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No.79中,单个零件编号为ARDP1.0-6时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0079_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0079_PARTS_ARDP1.0-6

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面仅网页刊登

返回页首

选型依据

需要进行圆形直射

返回页首

可选的尺寸

■圆头型空气喷嘴

材质 最高使用压力 耐热温度
聚丙烯(PP) 0.7MPa 70℃
A5052P 1.0MPa 200℃
SUS303

■规格详情

孔径 孔数 管用螺纹直径 全长 六角对边间距
φ1.0 6 R1/4 25 14
8
φ1.4 6
8

返回页首

速度·负载(负载信息)

■圆头型空气喷嘴的空气流量

孔径 孔数 空气流量L/Min(0.3MPa时)
φ1.0 6 190
8 250
φ1.4 6 350
8 480

返回页首

设计理念1:确定空气的流向

通过将多个喷嘴的朝向统一为某一方向,可确定送风空气的流向。本图中的空气从内向前方流动,因此尘埃聚集在前方,便于回收。

※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 使用了圆头型送风喷嘴的长尺寸零件的送风示例。
  • 从三个方向向长尺寸工件送风。

预想的工件

  • 挤压材料、管等长尺寸工件

设计要点

  • 考虑根据工件的形状配置相应的喷嘴。本案例从三个方向送风。

    ■MiSUMi的喷嘴系列

    *只需点击照片即可链接到产品页面。

    分类 名称 形状 特长
    平头型 平头型空气喷嘴 标准型 平流
    标准喷嘴
    加宽型 喷射口宽度约为标准型的2倍。
    紧凑型 喷射口宽度约为标准型的一半。
    鼓风机用 鼓风机用、大容量
    适合于长时间喷射
    90度空气喷嘴 标准型 喷射口相对于输入为90度
    紧凑型 喷射口宽度约为标准型的一半。
    圆柱形 圆头型空气喷嘴 圆形直线空气喷射
    橡胶喷嘴 音速级送风
    强大的冲击力
    经济型空气喷嘴 扇状喷射
    有狭小、加宽型
    点式喷嘴 可进行±30度的喷射方向调整
    前端橡皮管 外螺纹/内螺纹型、块状 前端口径为φ1~6的
    橡皮管喷嘴
    外螺纹+内螺纹型、接头 上述安装方法
    一览表
    管式喷嘴 从直径为φ10以下的铜管、SUS管的
    管体喷射
    送风用铜管 从直径为φ10以下的铜管、SUS管的
    前端喷射
    带安装板 带上述安装板
    钢管 钢管喷嘴 从直径为φ10.5以上的铜管的
    管体喷射
    铜管开口 从直径为φ10.5以上的铜管的
    管体开口喷射
  • 同时考虑削减空气消耗量(喷嘴数量、空气压力)
  • 根据需要设置气压调节器。
  • 本案例从三个方向向工件送风,可从一个方向放入、取出工件,但在需要四面送风时,工件的取放自由度会受到限制,此时也可探讨使用圆管清洗用喷嘴。
  • 利用歧管块和支撑歧管块的钣金零件也可构成相同的组件。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 圆头型空气喷嘴 正在施工 正在施工 正在施工
    2 管套
    3 六角接管

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.79中,单个零件编号为ARDP1.0-6时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0079_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0079_PARTS_ARDP1.0-6

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.79中,单个零件编号为ARDP1.0-6时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0079_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0079_PARTS_ARDP1.0-6

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(单位:元)
小計金額(单位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 574.54
参考交货期 2013-2014 FA工厂自动化用零件目录
1 圆头型空气喷嘴 ARDP1.0-6

至该产品的WEB页面

仅网页刊登

11 46.41 510.51 9天 2353
2 管套 SGPPS10A

至该产品的WEB页面

仅网页刊登

1 33.04 33.04 1天 2219
3 六角接管 SGPNR10A

至该产品的WEB页面

仅网页刊登

1 30.99 30.99 1天 2217

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“米思米零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首