
在此事例中所使用的米思米型号
ARDP1.0-6

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.77中,单个零件编号为ARDP1.0-6时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0077_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0077_PARTS_ARDP1.0-6 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
需要进行圆形喷射
■圆头型空气喷嘴
| 材质 | 最高使用压力 | 耐热温度 |
|---|---|---|
| 聚丙烯(PP) | 0.7MPa | 70℃ |
| A5052P | 1.0MPa | 200℃ |
| SUS303 |
■规格详情
| 孔径 | 孔数 | 管用螺纹直径 | 全长 | 六角对边间距 |
|---|---|---|---|---|
| φ1.0 | 6 | R1/4 | 25 | 14 |
| 8 | ||||
| φ1.4 | 6 | |||
| 8 |
■圆头型空气喷嘴的空气流量
| 孔径 | 孔数 | 空气流量L/Min(0.3MPa时) |
|---|---|---|
| φ1.0 | 6 | 190 |
| 8 | 250 | |
| φ1.4 | 6 | 350 |
| 8 | 480 |
在此事例中所使用的米思米型号
AFTRW30

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.77中,单个零件编号为ARDP1.0-6时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0077_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0077_PARTS_ARDP1.0-6 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
配管和喷嘴的布局
■90度空气喷嘴
| 类型 | 材质 | 最高使用压力 | 耐热 温度 |
连接管用 螺纹直径 |
孔数 | 总宽 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准型 | 热可塑性树脂 (ABS树脂) |
0.7MPa | 70℃ | R1/4 | 16-φ1 | 56 | 47 |
| 紧凑型 | R1/8 | 8-φ0.6×1.5 | 23.9 | 25.5 |
■90度空气喷嘴的空气流量
| 类型 | 空气流量L/Min(0.3MPa时) |
|---|---|
| 标准型 | 560 |
| 紧凑型 | 260 |
空气喷嘴品种多样,可从中选最符合用途的产品。
本案例中需要对圆筒形工件的内外同时送风,因此组合使用圆头型空气喷嘴和90度空气喷嘴。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
■MiSUMi的喷嘴系列
*只需点击照片即可链接到产品页面。
投放工件的装置称为“装载机”、取出工件的装置称为“卸载机”。用于组合使用了直线运动机构和夹具的所谓拾放装置和机器人。