在此事例中所使用的米思米型号
FJKN20-100
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.71中,单个零件编号为FJKN20-100时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0071_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0071_PARTS_FJKN20-100 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
风险信息
■调整块 固定型
材质 | 表面处理 |
---|---|
相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
SUS304 | 电解研磨 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
螺纹直径 | 螺纹部长度 | 总高 | 调整块规格 |
---|---|---|---|
M10 | 75 | 102 | 泪滴型 φ70 (长边长度:120) (板厚:2) (固定件孔φ17) |
100 | 127 | ||
M12 | 75 | 103 | |
100 | 128 | ||
125 | 153 | ||
150 | 178 | ||
M16 | 75 | 105 | |
100 | 130 | ||
130 | 160 | ||
150 | 180 | ||
180 | 210 | ||
M20 | 100 | 133 | |
130 | 163 | ||
150 | 183 | ||
180 | 213 |
*丝杠轴旋转时,稍微有些倾斜。
■调整块 固定型的耐负载
螺纹直径 | 耐垂直负载 (kN) |
---|---|
M10 | 4.3 |
M12 | 4.9 |
M16 | 5.9 |
M20 | 8.8 |
敲入地脚螺栓时,为了避免影响作业,在固定孔的上方设有空间。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
■调整块(固定型)的耐垂直负载
螺纹直径 | 耐垂直负载 (kN) |
---|---|
M10 | 4.3 |
M12 | 4.9 |
M16 | 5.9 |
M20 | 8.8 |
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。