
在此事例中所使用的米思米型号
NFJN20-100

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.72中,单个零件编号为NFJN20-100时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0072_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0072_PARTS_NFJN20-100 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
廉价的标准型
■调整块 标准型(选择螺纹部长度)
| 材质 | 表面处理 |
|---|---|
| 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
| SUS304 | 电解研磨 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 螺纹直径 | 螺纹部长度 | 总高 | 调整块直径 | 调整块板厚 |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 30 | 40.5 | φ30 | 1.6 |
| 60 | 70.5 | |||
| M6 | 40 | 51 | ||
| 80 | 91 | |||
| M8 | 50 | 68.1 | φ38 | |
| 100 | 118.1 | |||
| M10 | 75 | 94.6 | ||
| 100 | 119.6 | |||
| M12 | 75 | 103 | φ60 | 2.0 |
| 100 | 128 | |||
| 125 | 153 | |||
| 150 | 178 | |||
| M16 | 75 | 107 | φ75 | |
| 100 | 132 | |||
| 130 | 162 | |||
| 150 | 182 | |||
| 180 | 212 | |||
| M20 | 100 | 135 | ||
| 130 | 163 | |||
| 150 | 183 | |||
| 180 | 213 |
*丝杠轴旋转时,有3~5°的倾斜。
■调整块 标准型的耐负载
| 螺纹直径 | 耐垂直负载(kN) |
|---|---|
| M5 | 1.5 |
| M6 | 2.1 |
| M8 | 3.9 |
| M10 | 4.3 |
| M12 | 4.9 |
| M16 | 5.9 |
| M20 | 8.8 |
在此事例中所使用的米思米型号
AJPNF20-4.5

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.72中,单个零件编号为NFJN20-100时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0072_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0072_PARTS_NFJN20-100 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
簡易的設備移動防止
■调整块固定用板 加厚型
| 材质 | 表面处理 |
|---|---|
| SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
| SUS304 | - |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 适用调整块 | 板厚 | 全长 | 宽度 | 高度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 螺纹直径 | ||||
| 标准型 | M16 | 4.5 | 115 | 50 | 28.5 |
| 6 | 30 | ||||
| M20 | 4.5 | 125 | 60 | 28.5 | |
| 6 | 30 | ||||
| 重载型 | M16 | 4.5 | 115 | 50 | 24.5 |
| 6 | 26 | ||||
| M20 | 4.5 | 125 | 60 | 24.5 | |
| 6 | 26 | ||||
在此事例中所使用的米思米型号
STYS16

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.72中,单个零件编号为NFJN20-100时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0072_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0072_PARTS_NFJN20-100 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
防止设备翻倒
■固定座标准型
| 形状 | 材质 | 表面处理 | 无加强筋型 | 带加强筋型 |
|---|---|---|---|---|
| 单衬型 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(黑色) | ○ | - |
| 铬酸盐光泽处理(银色) | ||||
| 双衬型 | 四氧化三铁保护膜(黑色) | ○ | ○ | |
| 铬酸盐光泽处理(银色) |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 形状 | 固定孔 | 安装腰形孔 | 安装高度 | 总高 | 进深 | 宽度 | 板厚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔径 | 适用螺纹直径 | 孔宽 | 适用螺纹直径 | ||||||
| 单衬型 | φ12 | M10 | 12 | M10 | 35-85 | 100 | 75 | 45 | 7 |
| φ16 | M12 | 75-125 | 150 | 100 | 50 | 9 | |||
| φ18 | M16 | 14 | M12 | 90-150 | 200 | 90 | 55 | ||
| 双衬型 | φ12 | M10 | 10 | M8 | 35-85 | 100 | 75 | 70 | 7 |
| φ16 | M12 | 75-125 | 150 | 100 | 75 | 9 | |||
| φ18 | M16 | 12 | M10 | 90-150 | 200 | 90 | 80 | ||
在此事例中所使用的米思米型号
FJFN20-100

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.72中,单个零件编号为NFJN20-100时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0072_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0072_PARTS_NFJN20-100 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
耐荷重重視
■调整块 重载型(选择螺纹部长度)
| 材质 | 表面处理 |
|---|---|
| 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
| SUS304 | - |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 螺纹直径 | 螺纹部长度 | 总高 | 调整块直径 |
|---|---|---|---|
| M10 | 75 | 100 | φ60 |
| 100 | 125 | ||
| M12 | 75 | 101 | |
| 100 | 126 | ||
| 125 | 151 | ||
| 150 | 176 | ||
| M16 | 75 | 103 | |
| 100 | 128 | ||
| 130 | 158 | ||
| 150 | 178 | ||
| 180 | 208 | ||
| M20 | 100 | 131 | |
| 130 | 161 | ||
| 150 | 181 | ||
| 180 | 211 | ||
| M24 | 130 | 166 | φ70 |
| 180 | 216 |
*丝杠轴旋转时,有3~5°的倾斜。
■调整块 重载型的耐负载
| 螺纹直径 | 耐垂直负载(kN) |
|---|---|
| M10 | 10 |
| M12 | 13 |
| M16 | 16.6 |
| M20 | 39.2 |
| M24 | 49.4 |
敲入地脚螺栓时,为了避免影响作业,在固定孔的上方设有空间。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。