在此事例中所使用的米思米型号
HCFT6-130
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.70中,单个零件编号为HCFT6-130时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0070_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0070_PARTS_HCFT6-130 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
为铝合金型材设计的支脚零件
■连体型脚轮&调整块
类型 | 脚轮 类型 |
公称规格 No. |
主体 | 支撑螺栓 | 轮材质 | 外形尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 尼龙 | 聚氨酯 | MC 尼龙 |
导电性 MC尼龙 |
安装面 尺寸 |
脚轮轮径 | 吸盘直径 | |||
标准型 类型 |
万向型 | 5 | ADC12 | 黑色喷涂 | SS400 | 铬酸盐 光泽处理 |
○ | - | - | - | □95 | φ40 | φ40 |
6 | |||||||||||||
6 | ○ | - | ○ | ○ | □125 | φ60 | φ50 | ||||||
8 | |||||||||||||
固定型 | 6 | ○ | - | - | - | ||||||||
8 | |||||||||||||
万向型 | 6 | SPHC | 铬酸盐 光泽处理 (黑色) |
○ | ○ | ○ | ○ | □135 | φ50 | φ50 | |||
8 | |||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | □150 | φ65 | φ60 | |||||||
8 | FCD45 | 黑色喷涂 | ○ | - | ○ | ○ | □165 | φ75 | φ65 | ||||
导电 类型 |
万向型 | 5 | ADC12 | 黑色喷涂 | SUS304 | - | ○ | - | - | - | □108 | φ50 | φ40 |
6 | |||||||||||||
○ | - | - | ○ | □125 | φ65 | φ50 | |||||||
8 | |||||||||||||
■连体型脚轮&调整块的容许负载
类型 | 脚轮 类型 |
公称规格 No. |
容许负载 (N) |
---|---|---|---|
标准型 类型 |
万向型 | 5 | 588 |
6 | |||
6 | 1275 | ||
8 | |||
固定型 | 6 | ||
8 | |||
万向型 | 6 | 2452 | |
8 | |||
3432 | |||
8 | 4902 | ||
导电 类型 |
万向型 | 5 | 588 |
6 | |||
1275 | |||
8 | |||
通过选择市售的一体型,以图降低设计工时、减少零件数量。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。