米思米案例库

案例No.0067
案例名称: 使用铝合金型材的搬运台车

铝合金型材

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
HFS8-4080-**

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No.67中,单个零件编号为UPCN28-B-52时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0067_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0006_PARTS_UPCN28-B-52

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面仅网页刊登

返回页首

选型依据

为了实现轻量化

返回页首

可选的尺寸

■铝合金型材(概要)

外形尺寸 型材槽 适用螺纹直径 长度
指定单位0.5mm
标准型 高刚性型 轻便型
(轻量、廉价)
□20 M5 50-4000  
□25    
□40  
□30 M6
□50    
□60  
□100    
□40 M8
□80    
□45
□50  
□60  
□90  
□100  

返回页首

拉手

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
UPCN28-B-52

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No.67中,单个零件编号为UPCN28-B-52时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0067_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0006_PARTS_UPCN28-B-52

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面仅网页刊登

返回页首

选型依据

可两侧作业

返回页首

可选的尺寸

■树脂外装拉手

  • 材质:玻璃纤维强化尼龙6
  • 颜色:黑色、白色、橙色、红色、绿色
宽度 总高 内高 安装螺距 全长 适用螺纹直径
19 36 30 90 108.5 M5
51 45
21 36 30 93.5 112 M6
51 45
26 41 34 117 139 M8
57 50
27 45 37 132 156
63 55
28 50 42 179 204
71 63

返回页首

速度·负载(负载信息)

■树脂外装拉手的负载信息

容许负载: 500N(所有尺寸通用)

返回页首

设计理念1:灵活使用标准铝合金型材

通过灵活使用铝合金型材相关零件,可减少设计工时。

设计理念2:提高作业性

为了便于在作业时(搬运时)踩下,将中央下方的构件掏空,确保了所需空间。

※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 以铝合金型材为骨架的轻量搬运台车示例。
  • 具有换装的自由度,可轻松进行改造或转用。

设计要点

  • 考虑到铝合金型材的容许负载和位移量,选择尺寸、截面形状
  • 应充分考虑使用条件,根据需要在顶面的中间添加横梁。
  • 担心螺栓会松动时,可使用带垫片的螺栓。
  • 将脚轮安装在台车上时,为了使动作保持稳定,选择固定型和万向型成对脚轮。
  • 作业人员一人用双手推拉台车时,应将拉手设置在可用双手作业的位置。(本案例中的位置一人无法够到。)
  • 相对于台车行进方向,如果动作不稳定,可在安装脚轮的型材上添加45°的强化型材以提高刚性。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 铝合金型材
    2 拉手
    3 脚轮

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.67中,单个零件编号为UPCN28-B-52时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0067_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0006_PARTS_UPCN28-B-52

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No.67中,单个零件编号为UPCN28-B-52时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0067_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0006_PARTS_UPCN28-B-52

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(单位:元)
小計金額(单位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 959.12
参考交货期 2013-2014 FA工厂自动化用零件目录
1 铝合金型材 HFS8-4080-**

至该产品的WEB页面

仅网页刊登

- - - 3天 1853
2 拉手 UPCN28-B-52

至该产品的WEB页面

仅网页刊登

4 74.24 296.96 1天 2161・1934
3 脚轮 CSPJ150-R

至该产品的WEB页面

仅网页刊登

4 165.54 662.16 1天 2052

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“米思米零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首