
在此事例中所使用的米思米型号
RCYG25-31-9

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.66中,单个零件编号为RCYG25-31-9时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0066_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0066_PARTS_RCYG25-31-9 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
修正夹紧位置的偏移
■旋转式夹持气缸用导向件
| 材质 | 表面处理 |
|---|---|
| SS400 | - |
| S45C | 四氧化三铁保护膜 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 适用气缸 缸筒内径 |
适用 行程 |
导向件厚度 | 悬臂用 槽宽 |
总高 | 总宽 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ20 | 21 | 9、12、16 | 16 | 30 | 38 |
| φ20 | 31 | 40 | |||
| φ25 | 21 | 30 | 44 | ||
| φ25 | 31 | 40 | |||
| φ32 | 25 | 20 | 33 | 50 | |
| φ32 | 35 | 43 | |||
| φ40 | 25 | 33 | 60 | ||
| φ40 | 35 | 43 | |||
| φ50 | 40 | 22 | 50 | 65 | |
| φ50 | 70 | 80 |
在此事例中所使用的米思米型号
RCLA25-100

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.66中,单个零件编号为RCYG25-31-9时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0066_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0066_PARTS_RCYG25-31-9 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
夹紧用的市售悬臂
■旋转式夹持气缸用悬臂
| 材质 | 表面处理 |
|---|---|
| SS400 | - |
| S45C | 四氧化三铁保护膜 |
| 无电解镀镍 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 适用气缸 缸筒内径 |
悬臂长度(节距长度) | 宽度 | 厚度 | 全长 |
|---|---|---|---|---|
| 指定单位1mm | ||||
| φ20 | 15~100 | 16 | 16 | 节距长度+16 |
| φ25 | ||||
| φ32 | 20~160 | 20 | 20 | 节距长度+22 |
| φ40 | ||||
| φ50 | 25~200 | 22 | 22 | 节距长度+23 |
在此事例中所使用的米思米型号
RCYB25

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.66中,单个零件编号为RCYG25-31-9时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0066_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0066_PARTS_RCYG25-31-9 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
导块安装用
■旋转式夹持气缸用支架
| 材质 | 表面处理 |
|---|---|
| SS400 | - |
| S45C | 四氧化三铁保护膜 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 适用气缸 缸筒内径 |
厚度 | 板外形 (宽度×导向件安装侧) |
|---|---|---|
| φ20 | 9 | 38×50 |
| φ25 | 44×53 | |
| φ32 | 50×60 | |
| φ40 | 60×69 | |
| φ50 | 12 | 65×84 |
在此事例中所使用的米思米型号
MKRCA25-31-L

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.66中,单个零件编号为RCYG25-31-9时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0066_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0066_PARTS_RCYG25-31-9 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
需要悬臂的回转与夹紧
■旋转式夹持气缸构造说明
内置有在活塞动作时摆动的机构。

| 编号 | 名称 | 材质 | 编号 | 名称 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 内六角螺栓 | 不锈钢 | ⑪ | 活塞杆 | 钢 |
| ② | 活塞杆密封圈 | 丁腈橡胶 | ⑫ | 螺旋刮板 | 铜合金 |
| ③ | 衬套 | 銅系 | ⑬ | 固定座 | 铝合金 |
| ④ | 气缸支架 | 丁腈橡胶 | ⑭ | 前端盖 | 钢 |
| ⑤ | 销 | 钢 | ⑮ | 气缸主体 | 铝合金 |
| ⑥ | 缓冲橡胶 | 聚氨酯 | ⑯ | 调整环垫圈 | 不锈钢 |
| ⑦ | 调整片 | φ25:特殊树脂 | ⑰ | 磁铁 | 塑料 |
| φ32-50:铝合金 | ⑱ | 耐磨环 | 缩醛树脂 | ||
| ⑧ | 活塞密封圈 | 丁腈橡胶 | ⑲ | 缓冲橡胶 | 聚氨酯 |
| ⑨ | 活塞 | 铝合金 | ⑳ | E型扣环 | 钢 |
| ⑩ | 外罩 | φ25:不锈钢 | ㉑ | 滚子 | 钢 |
| φ32-50:铝合金 | |||||
■旋转式夹持气缸
| 缸筒内径 | 旋转方向 | 行程 | 旋转部行程 | 夹持部行程 | 主体外形 | 全长 | 连接口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ25 | 左·右 | 31 | 11 | 20 | □40 | 57+(2×行程) | M5×0.8 |
| φ32 | 35 | 15 | 20 | □45 | 69+(2×行程) | Rc1/8 | |
| φ40 | 35 | 15 | 20 | □52 | 70+(2×行程) | Rc1/8 | |
| φ50 | 70 | 20 | 50 | □64 | 74+(2×行程) | Rc1/4 |
■旋转式夹持气缸的精度信息
| 缸筒内径 | 活塞杆不旋转精度 (夹紧时)初始值 |
|---|---|
| φ25 | ±1° |
| φ32 | ±0.9° |
| φ40 | |
| φ50 | ±0.7° |
■旋转式夹持气缸的负载信息
| 缸筒内径 | 工作压力(Mpa) | 保证 耐压力 (Mpa) |
使用温度(℃) 不得冻结 |
使用活塞速度(m/s) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| φ25 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 60 | -10 | 200 | 50 |
| φ32 | |||||||
| φ40 | |||||||
| φ50 | |||||||
● 悬臂容许长度(悬臂节距长度)

●悬臂容许惯性矩

设想作业人员用手放入工件,将内部的导销稍微加长以使其发挥导块的作用,可方便工件的放入。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。