
在此事例中所使用的米思米型号
CGL-750

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.58中,单个零件编号为 CGL-750时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0058_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0058_PARTS_GL-750 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
灵活使用市售外围零件
■输送机用L型工件导块
| 材质 | 表面处理 | 高度 | 长度 |
|---|---|---|---|
| SUS304 | − | 10 | 150~1000 |
在此事例中所使用的米思米型号
CGK55

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.58中,单个零件编号为 CGL-750时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0058_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0058_PARTS_GL-750 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
灵活使用市售外围零件
■输送机用工件导块安装配件(标准型/偏置型)
| 类型 | 材质 | 表面处理 | 高度 | 偏置量 | 传送带安装 螺纹直径 |
导块位置调整余量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度方向 | 宽度方向 | ||||||
| 标准型 | SUS304 | − | 55 | 0 | M3 | 35 | 26.5 |
| 70 | M5 | 46 | 33.5 | ||||
| 80 | M6 | 53 | 33.5 | ||||
| 偏置型 | 55 | 20 | M6 | 35 | 26.5 | ||
| 70 | 25 | M5 | 46 | 33.5 | |||
| 80 | 30 | M6 | 53 | 33.5 | |||
*有关导块位置调整的详情,请参阅各产品的页码。
安装光电传感器时,灵活使用外购的底座用支架等,可减少设计工时(本案例使用制作的支架)。
通过使用具有与传送工件尺寸相应的传送宽度和速度的传送带,可减少设计工时。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。