
在此事例中所使用的米思米型号
KSTW10

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.57中,单个零件编号为 KSTW10时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0057_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0057_PARTS_KSTW10 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
适用于多种光电传感器的安装节距
调整工时
■光电传感器安装用固定夹
| 传感器安装 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 通孔(φ3.5) 螺纹孔(M2.6) (孔距:25.4) |
SS400相当 | 四氧化三铁保护膜 |
| 无电解镀镍 | ||
| 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | |
| 本色阳极氧化处理 | ||
| SUS304 | − |
| 轴孔直径 | 固定夹外形尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| 高度 | 宽度 | 进深 | |
| φ10 | 31 | 22 | 13 |
| φ12 | 25 | 16 | |
| φ15 | 28 | 19 | |
■光电传感器安装用固定夹的精度
轴孔径公差: H7
在此事例中所使用的米思米型号
HROJS38-413

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.57中,单个零件编号为 KSTW10时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0057_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0057_PARTS_KSTW10 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
为了与马达滚轮组合使用
■传送带用滚轮(轴组装型)
| 材質 | 表面处理 | 轴承 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 滚轮 | 轴 | 销 | 滚轮·轴·销 | ||
| 芯材 | 轮 | ||||
| STKM | 钢 | 钢 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 压制轴承 |
■各部分的尺寸
| 滚轮长度 | 公称 No. |
滚轮外径 | 轴孔直径 | 轴长度 | 轴(带销) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称直径 | 实际直径 | |||||
| 113 | 19 | φ19.1 | φ6.2 | 滚轮长度+22 | φ6 | φ5.9 |
| 163 | 22 | φ22.2 | ||||
| 213 | 28 | φ28.6 | φ8.2 | 滚轮长度+22 | φ8 | φ7.85 |
| 263 | 38 | φ38.1 | φ12.2 | 滚轮长度+27 | φ12 | φ11.8 |
| 313 | 42 | φ42.7 | ||||
| 413 | 50 | φ50.8 | ||||
| 513 | 57 | φ57.2 | ||||
*没有公称No.22的长度163、263。
■传送带用滚轮的强度
(N)
| 滚轮长度(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称No. | 113 | 163 | 213 | 263 | 313 | 413 | 513 |
| 19 | 431 | 318 | 205 | 436 | 343 | 294 | 206 |
| 22 | 431 | − | 205 | − | 343 | 294 | 206 |
| 28 | 490 | 490 | 490 | 450 | 687 | 588 | 412 |
| 38 | 1342 | 1342 | 1342 | 1132 | 922 | 785 | 588 |
| 42 | 1667 | 1628 | 1589 | 1310 | 1030 | 883 | 745 |
| 50 | 1716 | 1628 | 1648 | 1584 | 1520 | 1442 | 1147 |
| 57 | 2354 | 2206 | 2059 | 1912 | 1765 | 1471 | 1157 |
安装光电传感器时,灵活使用外购的底座用支架等,可减少设计工时。本案例中使用可变更、修正安装位置的外围零件。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。