米思米案例库

案例No.0032
案例名称: 检查有无焊接零件

六角形支柱(两端内螺纹型)

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
LSBRK12-50

 (正在施工)

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库
CAD形状
案例库
CAD文件名
具体案例
(在案例No.32中,单个零件编号为
LSBRK12-50时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0032_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0032_PARTS_LSBRK12-50

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

安装用隔板

返回页首

可选的尺寸

■六角形支柱(两端内螺纹型)

材质 表面处理 型式
长度固定型 长度指定型
SS400 − - ○
四氧化三铁保护膜 ○ ○
四氧化三铁保护膜 ○ ○
铬酸盐光泽处理(黑色) - ○
SUS304 − ○ ○
A2011 本色阳极氧化处理 - ○

■尺寸选择

六角
对边
全长 螺纹直径
(粗牙)
螺纹孔深度
长度固定型 长度指定
(0.5mm单位)
6 15-50(5单位) 8-50 M3 螺纹直径×2
7 20-50(5单位)、60-150(10单位) 10-150 M4
8 20-50(5单位)、60-150(10单位)、200 15-250 M5
10 25-50(5单位)、60-150(10单位)、200 25-350 M6
12 25-400
13 35-50(5单位)、60-150(10单位)、200 30-400 M8
14 25-500
17 40-50(5单位)、60-150(10单位)、200 40-500 M10
19 50-150(10单位)、200 50-500 M12
24 - 50-600 M16

返回页首

设计理念1:考虑到组装作业性,使用带切口型定位销

虽然可以使用螺帽来固定定位销,但由于螺帽必须穿过传感器电缆,因此会导致作业性变差。为了避免这种情况发生,本案例中使用带切口的定位销。

在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 使用反射型光纤传感器来检测工件内部有无焊接螺帽的示例。
  • 使用专用的工件检测销来进行工件定位。

预想的工件

  • 带焊接螺帽的钣金零件
    (例:车辆用零件等)

设计要点

  • 应根据工件形状、检测部位进行设计。
  • 为了防止无工件时干涉传感器光,可事先变更安装角度。

    并排设置传感器时,有时会因来自其他传感器的光的影响而导致动作不稳定。这种现象称为“光干涉”。

  • 定位销采用该特定用途专用的形状,检测传感器采用侧视型。
  • 固定传感器时,为了避免损伤传感器,应在前端使用带有树脂等柔软材料的止动螺丝。(还需要进行扭矩管理)
  • 需要使用限制工件姿势的零件(工件支架、定位零件),本图中省略。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 六角形支柱(两端内螺纹型) 正在施工 正在施工 正在施工

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库
    CAD形状
    案例库
    CAD文件名
    具体案例
    (在案例No.32中,单个零件编号为
    LSBRK12-50时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0032_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0032_PARTS_LSBRK12-50

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    未选择所需产品

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库
    CAD形状
    案例库
    CAD文件名
    具体案例
    (在案例No.32中,单个零件编号为
    LSBRK12-50时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0032_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0032_PARTS_LSBRK12-50

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(单位:元)
小计金额(单位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 75.20
参考交货期 2013-2014
FA工厂自动化用零件目录数
1 六角形支柱(两端内螺纹型) LSBRK12-50

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

4 18.80 75.20 3天 1469

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“MiSUMi零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首