在此事例中所使用的米思米型号
PCPNA8S-30
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.34中,单个零件编号为 PCPNA8S-30时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0034_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0034_PARTS_PCPNA8S-30 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
接触式工件检测用
耐久性、成本
■工件检测组件构造图
通过导向轴的上下活动使传感器进行ON-OFF输出,以检测有无检测物等。
<动作说明>
行程量 | ||
---|---|---|
0(min) | 3 | 8(max) |
传感器 | ||
OFF | ON | ON |
![]() |
![]() |
![]() |
■工件检测组件
主体 | 销 | 弹簧 | 销径 | 销长 | 行程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 型式 | 材质 | |||
A6061 | 本色阳极氧化处理 | S45C | 无电解 镀镍 |
软质、硬质 | SUS304-WPB | φ8 | 30 | 0(min):OFF、3-8(max):ON |
50 |
■工件检测组件的弹簧负载
弹簧型 | 软 | 硬 | |
---|---|---|---|
弹簧常数(N/mm) | 0.3 | 0.5 | |
容许位移量 | 12 | 9 | |
荷重(N) | min | 1.2 | 2.0 |
max | 3.6 | 6.0 |
通过灵活组合工件检测组件等,可减少设计和组装工时。
为了保护传感器免受固定传感器的固定螺丝的影响,在传感器的外周增加了开口轴环。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。