在此事例中所使用的米思米型号
HDMC25
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.28中,单个零件编号为 HDMC25时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0028_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0028_PARTS_HDMC255 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
通过外购品来降低成本
■滚珠轴承组件(铸铁嵌入型)
构成零件 | 材质 |
---|---|
固定座 | FC200 |
轴承 | SUJ2 |
橡胶密封圈 | 丁腈橡胶(NBR) |
止动螺丝型 | SCM435 |
■尺寸选择
轴孔直径 | JIS公称规格 | 法兰外径 | 台阶部直径 |
---|---|---|---|
φ12 | UCFC201 | φ100 | φ62 |
φ15 | UCFC202 | ||
φ17 | UCFC203 | ||
φ20 | UCFC204 | ||
φ25 | UCFC205 | φ115 | φ70 |
φ30 | UCFC206 | φ125 | φ80 |
φ35 | UCFC207 | φ135 | φ90 |
φ40 | UCFC208 | φ145 | φ100 |
φ45 | UCFC209 | φ160 | φ105 |
φ50 | UCFC210 | φ165 | φ110 |
■滚珠轴承组件(铸铁嵌入型)的额定负载
轴孔直径 | JIS公称规格 | 基本额定负载(kN) | |
---|---|---|---|
Cr(动) | Cor(静) | ||
φ12 | UCFC201 | 12.8 | 6.6 |
φ15 | UCFC202 | ||
φ17 | UCFC203 | ||
φ20 | UCFC204 | ||
φ25 | UCFC205 | 14 | 7.9 |
φ30 | UCFC206 | 19.6 | 11.3 |
φ35 | UCFC207 | 25.9 | 15.4 |
φ40 | UCFC208 | 29.3 | 17.9 |
φ45 | UCFC209 | 33 | 20.5 |
φ50 | UCFC210 | 35.5 | 23.2 |
在此事例中所使用的米思米型号
CHE50-88
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.28中,单个零件编号为 HDMC25时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0028_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0028_PARTS_HDMC255 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
高张力传动
■链条(标准链条)
材质 | 钢/SUS304 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称型号 | 11B | 15B | 25B | 35B | 40B | 50B | 60B | 80B |
滚轮宽度 | 1.83 | 2.38 | 3.18 | 4.78 | 7.95 | 9.53 | 12.7 | 15.88 |
节数指定(偶数) | 4- |
■标准链条的容许最大张力(kN)
![]() |
11B | 15B | 25B | 35B | 40B | 50B | 60B | 80B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | - | 0.31 | 0.64 | 2.16 | 3.63 | 6.37 | 8.83 | 14.71 |
SUS304 | 0.05 | - | 0.12 | 0.26 | 0.44 | 0.69 | 1.03 | - |
在此事例中所使用的米思米型号
THBS50
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.28中,单个零件编号为 HDMC25时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0028_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0028_PARTS_HDMC255 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
张紧用
■链条张力调整器-构造说明图
■惰轮链轮(单轴承)
构成零件 | 材质 | 表面処理 |
---|---|---|
惰轮链轮 | S35C(齿面: 高频淬火) | 四氧化三铁保护膜 |
底板 | SPCC−SD | |
调整片 | SS400 |
■尺寸选择
链条张紧量:50mm
公称 No. |
适用链条 | 惰轮齿数 | 外径 | 节圆直径 |
---|---|---|---|---|
35 | 35B | 18 | φ60 | φ54.85 |
40 | 40B | 15 | φ67 | φ61.08 |
50 | 50B | 13 | φ74 | φ66.34 |
60 | 60B | 11 | φ76 | φ67.62 |
80 | 80B | 9 | φ85 | φ74.26 |
・安装从动轴时,灵活使用外购的圆法兰组件,可减少设计工时。
・通过选用成套的张力调整器,降低了设计工时。本组件中包含惰轮,也可指定齿数。
通过在驱动侧的链轮上采用扭矩限制器,可保护马达、从动侧因意外的扭矩而损坏。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
即“eccentric pin”。转动成为旋转中心的轴时,相对于该轴而偏心的轴以一定的圆弧轨迹运动,以此调节张力的强弱。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。